Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర సిలిండర్ కాంపోనెంట్‌లు617-4259: సిలిండర్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుఇతర సిలిండర్ కాంపోనెంట్‌లు617-4259: సిలిండర్
617-4259: సిలిండర్

Cat® సిలిండర్ (సిలిండర్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
617-4259: సిలిండర్
617-4259: సిలిండర్

Cat® సిలిండర్ (సిలిండర్ గ్రూప్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 617-4259 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 366.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 14.41
బోర్ వ్యాసం (mm): 50.0
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.97
రాడ్ వ్యాసం (mm): 25.0
రాడ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.98
బరువు (కిలోలు): 5.8
బరువు (lb): 12.8
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 617-4259కి అనుకూల మోడల్‌లు

టెలిహ్యాండ్లర్

TH3510D TH3510 TL1255C TL1255D TL1055C TL1055D TH406C TH408D TH336C TH514D TL1255 TH408 TL1055 TL943 TL642 TL642D TL943D TL642C TH514C TH306D TL943C TH417C TH407C TH357D TH337C TH414C TH357

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది