Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అండర్ క్యారేజ్అండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు620-5375: లింక్ కిట్
హోమ్
అండర్ క్యారేజ్అండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు
620-5375: లింక్ కిట్
620-5375: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit GLT4, Retaining Ring, 63 Sections, PPR2, SALT, 260.35mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
620-5375: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit GLT4, Retaining Ring, 63 Sections, PPR2, SALT, 260.35mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

596-0081: లింక్ అసెంబ్లీ-TRAC
596-0081: లింక్ అసెంబ్లీ-TRACపరిమాణం: 2
596-0073: రోటరీ డ్రిల్ ట్రాక్ లింక్
596-0073: రోటరీ డ్రిల్ ట్రాక్ లింక్పరిమాణం: 2
301-2301: బోల్ట్-ట్రాక్
301-2301: బోల్ట్-ట్రాక్పరిమాణం: 504
174-0222: ట్రాక్ నట్స్
174-0222: ట్రాక్ నట్స్పరిమాణం: 504
4లో 1 నుండి 4 వరకు చూపుతోంది
వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 620-5375 కి సంబంధించిన వివరణ

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 620-5375 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Track Bolt Thread: M30
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Track Pitch (mm): 260.35
Track Pitch (in): 10.25
Pin Retention System: Ppr2
Grease Track Type: GLT4
UC System: HD
Track Stiffening System: Not Applicable
Master Bolt Thread: M30
Seal And Lube Type: SALT
Number of Sections: 63
Master Link Type: Retaining Ring
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 620-5375కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి