Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ627-7252: ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్; 5/16 అంగుళాల-కోయర్స్
హోమ్
అప్‌గ్రేడ్ & రిపేర్ కిట్‌లురిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లునిర్వహణ
627-7252: ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్; 5/16 అంగుళాల-కోయర్స్
627-7252: ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్; 5/16 అంగుళాల-కోయర్స్

ఇంచ్-ముతక ఫాస్టనర్ బిన్ కిట్, 3/8 ఇంచ్., 9 అసార్టెడ్ పొడవులు, 11 పార్ట్ నెంబర్లు, 405 పీస్ లు, ఫాస్ఫేట్, ఆయిల్ కోటింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
627-7252: ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్; 5/16 అంగుళాల-కోయర్స్
627-7252: ఫాస్టెనర్ బిన్ కిట్; 5/16 అంగుళాల-కోయర్స్

ఇంచ్-ముతక ఫాస్టనర్ బిన్ కిట్, 3/8 ఇంచ్., 9 అసార్టెడ్ పొడవులు, 11 పార్ట్ నెంబర్లు, 405 పీస్ లు, ఫాస్ఫేట్, ఆయిల్ కోటింగ్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
ఈ కిట్‌లో చేర్చబడిన పార్ట్‌లు

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

1D-4540: 5/16''-18 x 2 3/4'' హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
1D-4540: 5/16''-18 x 2 3/4'' హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్పరిమాణం: 20
1D-4539: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
1D-4539: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్పరిమాణం: 20
1A-9579: క్యాప్‌స్క్రూ
1A-9579: క్యాప్‌స్క్రూపరిమాణం: 25
9M-1974: 8.8 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్
9M-1974: 8.8 మి.మీ. లోపలి వ్యాసం గల వాషర్పరిమాణం: 100
1D-4541: క్యాప్‌స్క్రూ
1D-4541: క్యాప్‌స్క్రూపరిమాణం: 20
1B-7182: క్యాప్‌స్క్రూ
1B-7182: క్యాప్‌స్క్రూపరిమాణం: 25
1D-4538: క్యాప్‌స్క్రూ
1D-4538: క్యాప్‌స్క్రూపరిమాణం: 25
2B-2694: క్యాప్ స్క్రూ
2B-2694: క్యాప్ స్క్రూపరిమాణం: 20
0S-1617: బోల్ట్
0S-1617: బోల్ట్పరిమాణం: 25
0S-1618: 5/16-18" థ్రెడెడ్ బాహ్య హెక్సాగోనల్ బోల్ట్
0S-1618: 5/16-18" థ్రెడెడ్ బాహ్య హెక్సాగోనల్ బోల్ట్పరిమాణం: 25
5S-0003: 0.3125" హెక్సాగోనల్ నట్
5S-0003: 0.3125" హెక్సాగోనల్ నట్పరిమాణం: 100
11లో 1 నుండి 11 వరకు చూపుతోంది
వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 627-7252 కి సంబంధించిన వివరణ

వివరణ: సాధారణంగా ఉపయోగించే ఫాస్టనర్ పరిమాణాల కోసం Cat® ఫాస్టనర్ బిన్ కిట్ లు సౌకర్యవంతమైన ప్రారంభ స్టాకింగ్ మరియు భర్తీని అందిస్తాయి. లక్షణాలు: అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న అనువర్తనాల్లో విశ్వసనీయమైన పనితీరును అందించడానికి Cat ఇంజిన్ లు మరియు యంత్రాలపై రాజీపడని బోల్టెడ్ జాయింట్ సిస్టమ్ ను రూపొందించడానికి నిర్దిష్ట మెటీరియల్ మరియు కోటింగ్ ఆవశ్యకతలకు అనుగుణంగా Cat® ఫాస్టనర్ లు ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. మీ Cat మరియు ఇతర మొబైల్ ఎక్విప్ మెంట్ ఫాస్టెనర్ మరియు హార్డ్ వేర్ అవసరాలకు Cat ఫాస్టెనర్ లు మీ అత్యుత్తమ పరిష్కారం. నిజమైన Cat ఫాస్టనర్ లతో మీ పెట్టుబడిని రక్షించండి. అప్లికేషన్: Cat ఇంజిన్ లు మరియు మెషిన్ ల అంతటా బోల్టెడ్ జాయింట్ లలో ఫాస్టనర్ లు ఉపయోగించబడతాయి.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 627-7252 కోసం లక్షణాలు
బోల్ట్ రకం: హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
థ్రెడ్ పరిమాణం (ఇంచులలో): 5/16-18
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)
ముగించు: ఫాస్ఫేట్ మరియు నూనె పూత
మెటీరియల్: స్టీల్
మెటీరియల్ వివరణ: SAE J429 గ్రేడ్ 8. హెడ్ మార్కింగ్ - 6 రేడియల్ లైన్లు (150 ksi అంతిమ తన్యత స్ట్రెంత్, సహన శక్తి)
థ్రెడ్: గరుకు (కోర్స్) థ్రెడ్ UNC
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 627-7252కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఎక్స్‌కవేటర్

320

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది