Caterpillar
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.

పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

641-5746: Link Kit
హోమ్అండర్‌క్యారేజీఅండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లులింక్ గ్రూప్ కిట్‌లు641-5746: Link Kit

641-5746: Link Kit

Cat® Link Group Kit 155.58mm Pitch, Press Fit, 43 Section(s), No, SALT, 5 Tooth Master

బ్రాండ్: Cat

fallback-image

641-5746: Link Kit

Cat® Link Group Kit 155.58mm Pitch, Press Fit, 43 Section(s), No, SALT, 5 Tooth Master

బ్రాండ్: Cat

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

4K-7038: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 336

5A-3187: ట్రాక్ బోల్ట్

పరిమాణం: 8

605-9150: ట్రాక్ లింక్ అసెంబ్లీ (SALT)

పరిమాణం: 2

7K-2017: ట్రాక్ నట్

పరిమాణం: 336

4లో 1 నుండి 4 వరకు చూపుతోంది

పార్ట్ నంబర్ 641-5746 కి సంబంధించిన వివరణ

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి వివరణను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 641-5746 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

    Track Bolt Thread:

    0.5625

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Track Pitch (in):

    6.125

    Pin Retention System:

    Press Fit

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    UC System:

    GD, GD

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Master Bolt Thread:

    0.5625

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Number of Sections:

    43

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

పార్ట్ నంబర్ 641-5746కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

సంబంధిత పార్ట్‌లు

609-7024: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7025: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 41 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7026: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 43 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7027: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit 5 Tooth Master, 43 Sections, Press Fit, SALT, 155.58mm Track Pitch

609-7028: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 36 Sections, Press Fit, SALT, 175.41mm Track Pitch

609-7029: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 36 Sections, Press Fit, SALT, 175.41mm Track Pitch

609-7030: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 38 Sections, Press Fit, SALT, 175.41mm Track Pitch

609-7031: లింక్ కిట్

Cat® Link Kit Clamp Master, 38 Sections, Press Fit, SALT, 175.41mm Track Pitch

609-7024
609-7025
609-7026
609-7027
609-7028
609-7029
609-7030
609-7031

కీ

కీ

ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది