Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్653-6175: అండర్ క్యారేజ్ ట్రాక్ లింక్
హోమ్653-6175: అండర్ క్యారేజ్ ట్రాక్ లింక్
653-6175: అండర్ క్యారేజ్ ట్రాక్ లింక్

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 171.07mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
653-6175: అండర్ క్యారేజ్ ట్రాక్ లింక్

Cat® Link Assembly 5 Tooth Master, 39 Sections, Press Fit, SALT, 171.07mm Track Pitch

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 653-6175 కి సంబంధించిన వివరణ

An Undercarriage Track Link is used to provide structural integrity and support to the track system of the equipment. Securely connecting the track shoes enables smooth and efficient movement on rough terrain while withstanding the equipment's weight and the forces generated during operation. It ensures the performance, stability, and longevity of the tracked equipment.

Attributes:
• Provides a secure connection between individual track links.
• Provides a continuous chain movement around the sprockets.
• Offers protection against damage from rocks and debris.

Applications:
An Undercarriage Track Link is located within the undercarriage assembly of tracked equipment, and it enables smooth movement on different terrains by distributing weight and absorbing shocks.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 653-6175 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బరువు (కిలోలు): 317.0
బరువు (lb): 700.0
వేర్ సెన్సార్: లేదు
Pin Retention System: Press Fit
Track Pitch (mm): 171.07
Track Pitch (in): 6.735
Link Outside Spread (mm): 138.9
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.244
Rail To Bushing OD (mm): 23.2
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 5.661
Rail To Bushing OD (in): 0.913
Bushing OD (in): 2.39
Bolt Hole Diameter (mm): 17
Link Outside Spread (in): 5.469
Number of Sections: 39
Bushing OD (mm): 60.7
Track Bolt Thread: 0.625
UC System: GD
Rail To Pin Boss OD (mm): 28.2
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 57
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 103.8
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 143.8
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.11
Bolt Hole Diameter (in): 0.669
Pin Length (mm): 191.4
Link Inside Spread Sprocket (mm): 69.8
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 4.087
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 2.748
Link Height (mm): 96.5
Pin Length (in): 7.535
Link Inside Spread Roller (mm): 74.8
Link Height (in): 3.799
Master Bolt Thread: 0.625
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 2.945
Master Link Type: 5 Tooth Master
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 653-6175కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది