Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్656-1442: టిల్ట్ రొటేట్ కప్లర్
హోమ్656-1442: టిల్ట్ రొటేట్ కప్లర్
656-1442: టిల్ట్ రొటేట్ కప్లర్

Cat® Tilt Rotate Coupler allows attachments to tilt and rotate, increasing work angle flexibility and improving efficiency in confined work zones

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
656-1442: టిల్ట్ రొటేట్ కప్లర్

Cat® Tilt Rotate Coupler allows attachments to tilt and rotate, increasing work angle flexibility and improving efficiency in confined work zones

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
656-1442 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 656-1442 కి సంబంధించిన వివరణ

The Tilt Rotate Coupler is used to enable multidirectional articulation between the quick coupler and the attached work tool. It allows the tool to rotate 360 degrees and tilt at defined angles, which increases the flexibility and precision of movements during equipment operation. It supports seamless tool reorientation without needing to reposition the equipment itself, improving cycle times and operational efficiency. By integrating both tilting and rotating functionalities into a compact unit, the coupler enhances the adaptability of the equipment for complex movements and tight working spaces.

Attributes:
• Provides attachment tilting and rotational movement.
• Supports smoother transitions between working positions.
• Ensures consistent motion across multiple attachments.

Applications:
The Tilt Rotate Coupler is used on quick coupler assemblies in equipment to provide full tool articulation. It allows the attached tool to tilt and rotate, enabling accurate control and efficient tool alignment during operations.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 656-1442 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 17.63
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 20.42
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 30.47
బరువు (కిలోలు): 136.0
బరువు (lb): 300.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 448.0
మొత్తం పొడవు (mm): 519.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 774.0
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 656-1442కి అనుకూల మోడల్‌లు

వర్క్ టూల్

TRS4

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి