హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఫైనల్ డ్రైవ్ఇతర ఫైనల్ డ్రైవ్ కాంపోనెంట్‌లు6K-1807: డయాఫ్రమ్
హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్ఫైనల్ డ్రైవ్ఇతర ఫైనల్ డ్రైవ్ కాంపోనెంట్‌లు6K-1807: డయాఫ్రమ్
6K-1807: డయాఫ్రమ్

Cat® డయాఫ్రమ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
6K-1807: డయాఫ్రమ్
6K-1807: డయాఫ్రమ్
6K-1807: డయాఫ్రమ్
6K-1807: డయాఫ్రమ్
6K-1807: డయాఫ్రమ్

Cat® డయాఫ్రమ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 6K-1807 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
వెలుపలి పొడవు (mm): 222.3
ఎత్తు (mm): 40.6
వెలుపలి పొడవు (ఇంచులలో): 8.751
ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.598
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6K-1807కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ లోడర్

980 980B

వీల్ ట్రాక్టర్

621 627B 627G 621B 627E 623B 627F 621E 623G 621F 623E 623F 621G 621S

వీల్ స్క్రాపర్‌

621E 623G 623F 621G 621F 627G 627F 623E 621B 627B 627E

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది