Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు6L-7152: బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు6L-7152: బోల్ట్
6L-7152: బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
6L-7152: బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 6L-7152 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Bolt Length (in): 0.625
Bolt Length (mm): 15.88
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.106
Grip Length (mm): 2.7
Thread: Fine
Thread Size (in - TPI) (in): 1/4-28
మెటీరియల్: అల్లాయ్ జింక్,కార్బన్ స్టీల్
Thread Size (in): 0.01
Thread Size (mm): 0.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1/4x28
Class or Grade: SAE J429 Grade 5 (120 ksi)
Hand of Thread: RH
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6L-7152కి అనుకూల మోడల్‌లు

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

G3412C

జనరేటర్ సెట్

G3306 G3406 G3516 G3412

జనరేటర్

SR4

గ్యాస్ ఇంజిన్

G343 G398 G399 G3408C G353D G342C G379 G3408B G379A G3508 G3512 G3412 G3408 G3406 G3516 G3306

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది