Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్6N-6013: MOUNTING A
హోమ్6N-6013: MOUNTING A
6N-6013: MOUNTING A

Engine Trunnion Mount

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
6N-6013: MOUNTING A
6N-6013: MOUNTING A
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Engine Trunnion Mount

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
6N-6013 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 6N-6013 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Width (mm): 337.82
Height (mm): 63.5
Length (in): 13.8
Material: Gray (Flake) Iron,Carbon Steel
Length (mm): 350.52
Height (in): 2.5
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6N-6013కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

631D 631E 633D 639D 637D 637E

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 II AD45 AE40 AD40

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

834U 834S

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

836

వీల్ డోజర్

834B 988B 992C

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

69D 769C 773B 771C 775B 772B 768C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి