Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్6V-4368: SEAL-O-RING
హోమ్6V-4368: SEAL-O-RING
6V-4368: SEAL-O-RING

O-ring

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
6V-4368: SEAL-O-RING
6V-4368: SEAL-O-RING

O-ring

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 6V-4368 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Cross Section Diameter (mm): 3.53
Cross Section Diameter (in): 0.139
Inside Diameter (mm): 56.74
Inside Diameter (in): 2.234
SAE AS568 Dash Size: -228
Outside Diameter (in): 63.8
Outside Diameter (mm): 2.51
మెటీరియల్: FKM (75),ఫ్లోరోఎలాస్టోమర్ (FKM) రబ్బర్,FKM - ఫ్లోరోఎలాస్టోమర్
Seal Inside Diameter (mm): 56.74
Notes: Dimensions and Material Descriptions provided for reference only. Color may differ from image.
Not Compatible With: Amines; Brake fluids; Engine Coolant; Fire Resistant Fluids; Ketones; Steam; Water
Material Hardness: 75A
Temperature (°F): -40 - 350
Dash Size: 228
Material Description: FKM provides superior performance in most applications, including Air, Engine Oil, Diesel Fuel, Hydraulic Oil, Automatic Transmission Fluid and Biodiesel. Most FKM formulations should not be used with Coolant/Urea. FKM is effective in high temperatures, and has good abrasion and cut resistance.
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Applications: High temperature applications requiring resistance to air, fuels, lubricants and hydraulic fluids
Temperature (°C): -40 - 175
Compatible With: Diester lubricants; Halogenated hydrocarbons (above 100 Deg. C); Highly resistant to compression set; Petroleum fluids; Phosphate ester fluids; Silicone fluids; Some acids
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6V-4368కి అనుకూల మోడల్‌లు

లోడ్ హాల్ డంప్

R1700 II

వీల్ లోడర్

962H 950H 995 993 993K 992G 980L 980K 992K 980M 994K 982M

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5230B 5130 5230 5130B

మెరైన్ ఆక్సిలరీ

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C

మోటార్ గ్రేడర్

18M3 14 120M 12M 3 AWD 120M 2 160 140M 14L 150 160M 3 AWD 140 12M 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 160M 2 160M 3

ట్రాక్టర్

776D 776C 784C 784B

జనరేటర్ సెట్

G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516H 3508C 3508B SR5 3508 C27 C32 3516B GEN G3520C G3520B 3516 G3520E C15 3512 3512C 3512B 3516C G3512H 3516B 3516E

నకిల్‌బూమ్ లోడర్

2484D 2484C 579C 579D 559C 559D 2384D 2384C

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్‌

631K 627 627K LRC 623K LRC 623K 621K 627K 637K

పవర్ మాడ్యూల్

XQC1200 PP3516 PM3516 PM3512 3516B 3516C XQC1600 PMG3516

ట్రాన్స్‌మిషన్

CX31

పెట్రోలియం ప్యాకేజ్

TH48-E80 TH48-E70 CX31-C15I CX35-P800 TH35-C15T TH55

పెట్రోలియం జెన్ సెట్

3512B 3512C

లోకోమోటివ్ ఇంజిన్

3516C 3516B 3512E 3512C 3512B 3508C 3508B

రోటరీ కట్టర్

RC20

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3516 3512 3508 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E 3512B 3176B C32

పెట్రోలియం ట్రాన్స్‌మిషన్

TH48-E80

వీల్ ట్రాక్టర్

631K 623H 621K OEM 621H 627H 637K

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6T LGP D6T LGPPAT D6T XW D6T XL D6N XL D6T D6N D9 D5 D8 D10T2 D9T D6T XL PAT D6T XW PAT D6N LGP D10N D10R D11N D11R D11T

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3516B 3516C 3512E 3512B 3512C 3176B 3512 3516 3508B 3508

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3516B G3520B 3512B POWER SYS G3516C G3516B 3508 3512 3508B 3516

జనరేటర్

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

పెట్రోలియం ఇంజిన్

3516 3512 3508C 3508B 2016 3516C 3516B C175-16 3512E 3512C 3512B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3561B 3512B 3516B

ఇంజిన్ - మెషీన్

C27 3516C C4.4

పంపర్

SPF343C SPF343 SPS343 SPF743 SPT343

ఇంజిన్

3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512C 3516C G3520J

ట్రాన్స్‌మిషన్-ఆన్ హైవే

CX35 CX31

ట్రక్ ఇంజిన్

3176 3176B

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3512H G3512B G3512J G3520B G3612 G3616 G3608 G3508J G3508B G3516C G3512 G3516 G3508

వీల్ డోజర్

854G 854K

AG ట్రాన్స్‌మిషన్

TA19-M4WD

ట్రక్

785 797 795F XQ 793D 793C 793F XQ 785G 797F 785C 785D 797B 785B 793F OEM 795F AC 789C 789D 777C 777B 777D 777G 777

CHALLENGER

75 75C 85C

స్ప్రే అరెంజ్‌మెంట్

CAT WDS

వెహికులర్ ఇంజిన్

3512

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

785 793 777G

బ్యాక్‌హో లోడర్

438C 426C 438D 424D 436C 420D 430D 416C 428D 416D 428C

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

740C 740 GC 745C 735C

వీల్ స్క్రాపర్‌

637K

ఎక్స్‌కవేటర్

374F L 390F 374F 390F L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది