Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్రిటైనింగ్/స్నాప్ రింగ్‌లు6V-5201: రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్రిటైనింగ్/స్నాప్ రింగ్‌లు6V-5201: రింగ్
6V-5201: రింగ్

Cat® రీటెయినింగ్ రింగ్ (ఎక్స్‌టర్నల్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
6V-5201: రింగ్
6V-5201: రింగ్
6V-5201: రింగ్
6V-5201: రింగ్
6V-5201: రింగ్

Cat® రీటెయినింగ్ రింగ్ (ఎక్స్‌టర్నల్)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 6V-5201 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మందం (ఇంచులలో): 0.07
మందం (mm): 1.8
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 6V-5201కి అనుకూల మోడల్‌లు

టెలిహ్యాండ్లర్

TH340B

చక్రాల ఎక్స్‌కవేటర్

M315D2 M322D MH MH3026 MH3024 M322 M318F M317 M320F M318D MH M323F M322F M315C M315D M317D2 M316C M316F M316D M313C M313D M314F

మెటీరియల్ హ్యాండ్లర్

MH3022 MH3024 MH3037 MH3049 MH3059

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10 CS11 GC CS78B CS-56B CS-68B CP-533C CS-323C CS-44 CB-64 CS-34 CS-433E CS-433C CB-54 CS-66B CS-78B CB-564D CS-79B CP-433C CP-433E CS-423E CP12 CS-76B CD-54 CP-323C CS-533C CP74B CS68B CS56B CS-74B CB-68B CP-563C CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP-64 CB-66B CS512 GC CB-534 CP-573E CB-534C CB-534B CP-74B CB-534D CP-44 CP11 GC CB-64B CB-535B CP-34 CS-583C CP76B CS74B CB-634C CB-634D CS10 GC CS-573C CS-573D CS-573E CS12 CS14 CS-563C CP12 GC CP68B CP56B C13 MARINE MG630 CW-14 PS-360B PS-360C PF-290B PS-200B PS-150C PS-150B CB13 CB15 CB16

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

933C 939C 973K 963C 953C 953D

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

CS12 GC CP68B CP56B CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS20 CS76B CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS74B CP5 CS56B CS68B CS10 GC CP12 GC CS66B CS78B CP13 GC CP74B CS5 CS11 GC

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

C175-16 3508B C175-20 C175-16

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6030 6060

ఇంజిన్ - మెషిన్

C4.4

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

797 795F XQ 793D 793F 793F XQ 797F 794 AC 797B 793F CMD 793F OEM 795F AC 793F AC

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

550B 570B 580B 550 570 580 539 511 2290 1190T 1090 TK711 584 584HD 322C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPF343C SPF743 C175-16 C18 C9 C9.3 C2.8 C175-16 C3.6 C4.4 C11 C13 C15

వర్క్ టూల్

BH30 BH27 BH30W PM312 PM313 PM310 PR-1000 PM820 PM825 PM822 PM620 PR-1000C PM622 PM-465 PM-565

తారు పేవర్

AP-655D AP1055 BG-2455D AP500 BG-240C AP-900B AP-1000D AP400 AP-1050B AP-650B BG-260D AP-1055D BG600D BG-225C AP-600D AP-255E AP555 BG655D AP455 BG-245C

వీల్-రకం గల లోడర్

995 990 993 966R 990H 993K 990 II 994F 994K 994H 910G 914G 914G2

పైపు లేయర్

587T 583T PL83 PL87 PL72 PL61

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT14G2 IT14G

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6T LGP D5K LGP D10 D11 D6T LGPPAT D6R XL D9 GC D6R II D3C III D4C III D6K2 XL D6T XW D6T XL D5C III D6K2 LGP D4G D5G D6R D6T D6N D6K D6K LGP D9 D4 D8T D10T2 D8N D6K XL D6T XL PAT D6T XW PAT D5K2 LGP D6K2 D5K XL D5K2 XL D6R LGP D3K LGP

వీల్ డోజర్

844 844H

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

793D 793F 798 AC 793 796 AC

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

C3.6 3306 3304

OEM సొల్యూషన్స్

OEMS

బ్యాక్‌హో లోడర్

432E 442E 450E 450F 428E

ఛాలెంజర్

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

డ్రిల్

MD6200

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH48-E80 TH48-E70 CX31-C15I CX35-P800 TH35-E81 CX31-P600- TH31-E61 TH35-C15I CX48 CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70 TH53-E60 C15 C13 C18 C11 C9 C175-16 3512C 3512B

ఎక్స్‌కవేటర్

325D FM LL 325B L M315F M317F M318F 325C L 322C 336D LN 340MHPU 325C FM 325D FM 317 323F OEM 322B L 324D FM LL 324D FM 323 322C FM M312 M315 329D L 329E 336D L 325D 336F 336E 323F OEM 330D2 330D 345C L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది