Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు7E-6047: రింగ్ పిస్టన్
హోమ్
ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుపిస్టన్‌లు & ఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లుఇతర పిస్టన్ కాంపోనెంట్‌లు
7E-6047: రింగ్ పిస్టన్
7E-6047: రింగ్ పిస్టన్

ఈ రింగ్, పిస్టన్ అసెంబ్లీలో ఒక భాగం

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7E-6047: రింగ్ పిస్టన్
7E-6047: రింగ్ పిస్టన్
7E-6047: రింగ్ పిస్టన్
7E-6047: రింగ్ పిస్టన్
7E-6047: రింగ్ పిస్టన్

ఈ రింగ్, పిస్టన్ అసెంబ్లీలో ఒక భాగం

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
7E-6047 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 7E-6047 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పార్ట్ నంబర్ 7E-6047కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

615 611 615C II 621S 615C 627B 627E 627F 611 621E 637E 637D 627F 639D 627B 627E 615C

పైపు లేయర్

572R 561D 572G

ఇంజిన్ - ట్రక్

3306 1673C 3306B

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6H XL D6H XR D6D SR D6H II D4H III D5H XL D4H D4E D6F SR D5B D5H D6E SR D6D D6R D6E D6H D7R D6G SR D7G D7H D4H XL 48 163 143 153 141 140 977 963 7 6 5 7SU 6SU 5A 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U

మోటార్ గ్రేడర్

120G 160H ES 12H NA 140H 140G 140H NA 130G 143H 14G 12H 12G 160H 160G 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

వీల్ డోజర్

814B 814F 972G 950B 950E 936 966D 966F 966E G936 966G 966F II 950B/950E 936E 936F 970F

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

D30D D250E II D300E D300D D300B D250E D250B D25D D350D D300E II

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CS-653 CS-643 CP-643 CB-534 CP-653

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3304B 3306B 3306 3304

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963 973 973C

ఛాలెంజర్

70C 65 65C 65B 65D

వీల్-రకం గల స్కిడర్

525 518 515 528 545 518C 530B 528B 120C FB518

జనరేటర్

SR4

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

815B 815F 816B 816F

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3306B D333C 3304 3306 3304B 3306B

ఇంజిన్ - మెషిన్

3304 3306

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3306B 3304 3306 D333C 3304B D330C

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

528 518 57H 56H 57 56 55 D5HTSK II D4HTSK III 527 517 120C 518 125C

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 130G

ఎక్స్‌కవేటర్

235C 330 L 215B 215C 215D E300 E300B 350-A 225B 225D 330B L 330B LN 219D 330-A L EL300 330 LN 350-A L 229D 350 L 229 330-A L 235 219 215 E240 EL240 330-A 235B 235C 235D 330-A LN EL300B 330B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి