Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు7J-9708: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులులింకేజ్ పిన్‌లు, స్లీవ్ బేరింగ్‌లుస్లీవ్ బేరింగ్‌లు7J-9708: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
7J-9708: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

Cat® స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7J-9708: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)
7J-9708: స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

Cat® స్లీవ్ బేరింగ్ (బుషింగ్)

బ్రాండ్: Cat

డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7J-9708 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (mm): 57.0
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.26
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 70.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.75
మొత్తం పొడవు (mm): 41.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 1.62
మెటీరియల్: స్టీల్,స్టీల్
రకం: స్ట్రెయిట్ స్లీవ్
అంతర్గత గాడి: అవును
ఇంచుమించు వెలుపలి వ్యాసం (mm): 70.0
సుమారు మొత్తం పొడవు (mm): 41.0
బాహ్య గాడి: నం
సుమారు లోపలి వ్యాసం (mm): 57.0
క్రాస్ రంధ్రాలు: నం
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7J-9708కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్-రకం గల లోడర్

980B 988 980

టెలిహ్యాండ్లర్

TH62

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

963D 963B 963C 955K 955L 963K 963

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

963

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825B 826B

వీల్ డోజర్

834 824B

ఎక్స్‌కవేటర్

215 215B

వర్క్ టూల్

BUCKET

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది