Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్7K-0525: HOSE A
హోమ్7K-0525: HOSE A
7K-0525: HOSE A

Thermoplastic Hose Assembly

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7K-0525: HOSE A
7K-0525: HOSE A
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Thermoplastic Hose Assembly

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
7K-0525 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 7K-0525 కోసం లక్షణాలు
Overall Length (mm): 477
Weight (kg): 0.318
Material: Alloy Mixed: Metal,Medium Pressure Hose
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7K-0525కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ డోజర్

920 930 930R 930T

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి