Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు7M-6843: 0.031" మందపాటి టర్బోఛార్జర్ ఆయిల్ లైన్స్ గ్యాస్కెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు7M-6843: 0.031" మందపాటి టర్బోఛార్జర్ ఆయిల్ లైన్స్ గ్యాస్కెట్
7M-6843: 0.031" మందపాటి టర్బోఛార్జర్ ఆయిల్ లైన్స్ గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7M-6843: 0.031" మందపాటి టర్బోఛార్జర్ ఆయిల్ లైన్స్ గ్యాస్కెట్
7M-6843: 0.031" మందపాటి టర్బోఛార్జర్ ఆయిల్ లైన్స్ గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7M-6843 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం వెడల్పు (mm): 71.0
మొత్తం పొడవు (mm): 82.0
Material: Rubber Gasket Gasket
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7M-6843కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

657

పైపు లేయర్

583H 594

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

D379B D398B

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

955H 977H

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8H D9G

మోటార్ గ్రేడర్

12E

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D353E D379A D379B D333A D353C D353D D397D D398A D398B D330A D342C D343

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D342 D343 D342C D320A D398B D398 D379 D353C D353E D353D D379B G353D G379A G398 G342C G379

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది