Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుప్లగ్‌లు7S-4440: 3/4" హెక్సాగోనల్ బోల్ట్
హోమ్హోస్లు & ట్యూబ్స్క్యాప్‌లు, ప్లగ్‌లుప్లగ్‌లు7S-4440: 3/4" హెక్సాగోనల్ బోల్ట్
7S-4440: 3/4" హెక్సాగోనల్ బోల్ట్

సురక్షితమైన ఫాస్టెనింగ్ కోసం Cat® 3/4" స్ప్రింగ్ రిటైనింగ్ హెక్సాగోనల్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
7S-4440: 3/4" హెక్సాగోనల్ బోల్ట్

సురక్షితమైన ఫాస్టెనింగ్ కోసం Cat® 3/4" స్ప్రింగ్ రిటైనింగ్ హెక్సాగోనల్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7S-4440 కోసం లక్షణాలు
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7S-4440కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

561C 572F 572G 583K 571G 571F 589

వీల్ లోడర్

990 920 988B 988F 930 966C 950 980B 992D 980C 992C

ట్రాక్ లోడర్

983 983B 941 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L

బుల్డోజర్

10SU 824S 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 10C 6A 6S 10S 10U 8A 825 9SU 4A

మోటార్ గ్రేడర్

120G 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 12F

ట్రాక్టర్

768C 772B 784B

కోల్డ్ ప్లానర్

PR-1000 PR-450C PR-1000C PR-450 PM-565 PR-750B

జనరేటర్ సెట్

3412C 3408C

పవర్ మాడ్యూల్

PM3412

క్వారీ ట్రక్

775B 771C

రిప్పర్ స్కారిఫైయర్

16G

మెరైన్ ఇంజిన్‌

D353E D353C D353D D342C D330C 3408B 3408C D346 D348 D342 D343 D333C 3412C 3304 3306 3412D 3412 3408 3406

వించ్

59N 59L 58L 59 58

వీల్ ట్రాక్టర్

651E 627 621 631D 631E 623B 621B 657E 621R 633D 639D 627B 637D 637E

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D10 D9 GC D4D D4E D5B D6C D6D D6G D7F D7G D5 D8K D8L D8H D9R D9L D9N D10N

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

D342 D348 D346 3408B 3408C 3304 3306 3412 D333C 3406 3412C D353C D353E D353D D342C D330C

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3408B 3408C 3412 3412C 3406 3408

జనరేటర్

WEG SR4

రిప్పర్

8D 951 10 6 4 9 8

ఇంజిన్ - మెషీన్

3208 3408

వీల్ స్కిడ్డర్

518 528

ట్రక్ ఇంజిన్

3408B 3408 3406

వీల్ డోజర్

834B 824C 814

ట్రక్

773B 769C

OEM సొల్యూషన్స్

3412C

హైడ్రాలిక్ కంట్రోల్

163 143 183B 153 141 140

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836 816 826C

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825C 815

వీల్ స్క్రాపర్‌

627 621B 657E 637B 627B 637

ఎక్స్‌కవేటర్

225 235 245

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది