Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్7S-7936: COLLAR
హోమ్7S-7936: COLLAR
7S-7936: COLLAR

Cat® Slip Fit Collar 197mm Flange Diameter, 60.45mm Inside Diameter

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7S-7936: COLLAR
7S-7936: COLLAR
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Slip Fit Collar 197mm Flange Diameter, 60.45mm Inside Diameter

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7S-7936 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:

  • Track roller end collars provide a lock for the idler shaft and sealing system.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7S-7936 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Thrust To Center Line (in): 2.947
Bolt Hole Spacing (in): 5.25
Thrust To Center Line (mm): 74.85
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Alloy Iron
Flange Diameter (mm): 197.0
Flat To Centerline (mm): 0
Abutment Height (mm): 36
Abutment Height (in): 1.417
Gage Diameter (in): 7.177
Flat To Centerline (in): 0
Collar Inside Diameter (mm): 60.45
Bolt Hole Diameter (in): 1.063
Bolt Hole Spacing (mm): 133.35
Bolt Hole Diameter (mm): 27
Collar Inside Diameter (in): 2.38
Gage Diameter (mm): 182.3
Flange Diameter (in): 7.756
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7S-7936కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

583K

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8K D8H 8D 183B 8S

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది