Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్7T-2290: SHOE
హోమ్7T-2290: SHOE
7T-2290: SHOE

Cat® Shoe-Track

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7T-2290: SHOE
7T-2290: SHOE
భర్తీ ఎంపికల కోసం మీ డీలర్‌ను సంప్రదించండి.

Cat® Shoe-Track

బ్రాండ్: Cat

కొనసాగించలేదు
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7T-2290 కి సంబంధించిన వివరణ

Description:

  • Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly.


Attributes:

  • Moderate service track shoes are the best shoes for low to medium impact and abrasive conditions. Moderate service track shoes provide the best penetration and traction, resist wear and bending and are available in various widths and modifications. Moderate service track shoes are rolled from modified medium carbon steel.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-2290 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Track Pitch (mm): 240.0
Bolt Size (in): 1
Track Pitch (in): 9.5
Shoe Type: Moderate Service, Single Grouser
Bolt Size (mm): 1
Shoe Width (in): 29.9
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-2290కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D9N

బుల్డోజర్

9SU 9U

రిప్పర్

9

వించ్

59N 58 58L 59L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది