హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు7T-4699: 5మిమీ మందపాటి నాలుగు రంధ్రాల సస్పెన్షన్ ప్లేట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబార్స్, ప్లేట్స్, & అంగెల్ బ్రాకెట్లుఫ్లాట్ కామన్ షేప్ ప్లేట్లు7T-4699: 5మిమీ మందపాటి నాలుగు రంధ్రాల సస్పెన్షన్ ప్లేట్
7T-4699: 5మిమీ మందపాటి నాలుగు రంధ్రాల సస్పెన్షన్ ప్లేట్

Cat® Shim Plate for the Track Bogie Suspension, Dimensions: 264 X 264 X5 mm

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7T-4699: 5మిమీ మందపాటి నాలుగు రంధ్రాల సస్పెన్షన్ ప్లేట్
7T-4699: 5మిమీ మందపాటి నాలుగు రంధ్రాల సస్పెన్షన్ ప్లేట్
7T-4699: 5మిమీ మందపాటి నాలుగు రంధ్రాల సస్పెన్షన్ ప్లేట్
7T-4699: 5మిమీ మందపాటి నాలుగు రంధ్రాల సస్పెన్షన్ ప్లేట్
7T-4699: 5మిమీ మందపాటి నాలుగు రంధ్రాల సస్పెన్షన్ ప్లేట్

Cat® Shim Plate for the Track Bogie Suspension, Dimensions: 264 X 264 X5 mm

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7T-4699 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Material: Steel,Carbon Steel
Length (mm): 264.0
Width (mm): 264.0
Thickness (mm): 5.0
Hole Size (mm): 15.5 (4X)
Length (in): 10.4
Width (in): 10.4
Thickness (in): 0.2
Hole Size (in): 0.6 (4X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7T-4699కి అనుకూల మోడల్‌లు

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8T D8R D8R II D8GC D8N D8 GC D8

ఛాలెంజర్

VFS50 VFS70

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది