Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్టర్బో సిస్టమ్టర్బోఛార్జర్లు & టర్బోఛార్జర్ గ్రూపులు7W-0489: టర్బోఛార్జర్ కార్ట్రిడ్జ్
హోమ్ఇంజన్టర్బో సిస్టమ్టర్బోఛార్జర్లు & టర్బోఛార్జర్ గ్రూపులు7W-0489: టర్బోఛార్జర్ కార్ట్రిడ్జ్
7W-0489: టర్బోఛార్జర్ కార్ట్రిడ్జ్

టర్బోఛార్జర్ కార్ట్రిడ్జ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7W-0489: టర్బోఛార్జర్ కార్ట్రిడ్జ్
7W-0489: టర్బోఛార్జర్ కార్ట్రిడ్జ్

టర్బోఛార్జర్ కార్ట్రిడ్జ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7W-0489 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 10.1
ఎత్తు (ఇంచులలో): 14.3
వెడల్పు (mm): 256.5
ఎత్తు (mm): 363.2
పొడవు (mm): 256.5
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Sealants / Adhesives Adhesive
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7W-0489కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3408B 3408C 3408 G3408

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3408B 3408 3412

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

G3408C G3408 G3408B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది