హోమ్ఇంజన్లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ఆయిల్ పాన్‌లు7W-0843: పాన్-ఆయిల్
హోమ్ఇంజన్లూబ్రికేషన్ సిస్టమ్ఆయిల్ పాన్‌లు7W-0843: పాన్-ఆయిల్
7W-0843: పాన్-ఆయిల్

Cat® ఆయిల్ పాన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7W-0843: పాన్-ఆయిల్
7W-0843: పాన్-ఆయిల్
7W-0843: పాన్-ఆయిల్
7W-0843: పాన్-ఆయిల్
7W-0843: పాన్-ఆయిల్

Cat® ఆయిల్ పాన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7W-0843 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 14.7
మొత్తం వెడల్పు (mm): 269.2
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.9
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 10.6
మెటీరియల్ వివరణ: కాస్ట్ అల్యూమినియం
మొత్తం పొడవు (mm): 373.4
మొత్తం ఎత్తు (mm): 73.7
Material: Alloy Aluminum
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7W-0843కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

PL83 PL87 583T 583R 587T 587R

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9T D8T D8R D8R II D8N 8 8U 8SU D8T 8A

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది