Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుసిలిండర్ హెడ్‌లు, భాగాలుసిలిండర్ హెడ్‌లు7W-2202: హెడ్ గ్రూప్
హోమ్
ఇంజన్ఇంజిన్ భాగాలుసిలిండర్ హెడ్‌లు, భాగాలుసిలిండర్ హెడ్‌లు
7W-2202: హెడ్ గ్రూప్
7W-2202: హెడ్ గ్రూప్

సిలిండర్ హెడ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7W-2202: హెడ్ గ్రూప్
7W-2202: హెడ్ గ్రూప్

సిలిండర్ హెడ్ అసెంబ్లీ

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
7W-2202 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 7W-2202 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 50.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 14.5
వెడల్పు (mm): 431.8
ఎత్తు (mm): 368.3
పొడవు (mm): 1,270.0
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పార్ట్ నంబర్ 7W-2202కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627E 627F 621E 621F 623E 623F 621E 623E

వీల్-రకం గల లోడర్

980C

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3406B

రోడ్డు రిక్లెయిమర్

RR-250 SS-250

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

824S 825

మోటార్ గ్రేడర్

16G

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3406B

ఎర్త్‌మూవింగ్ కాంపాక్టర్

825G 825C 826C 826G

వీల్ డోజర్

824G 824C

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

3406B 3406C

RIPPER SCARIFIER

16G

ఎక్స్‌కవేటర్

245

మరిన్ని చూడండి
ప్రత్యామ్నాయ పార్ట్‌లను సరిపోల్చండి
పొడవు (ఇంచులలో)
ఎత్తు (ఇంచులలో)
వివరణ
7W-2202
ఈ భాగం:
7W-2202: హెడ్ గ్రూప్

50.0

14.5

సిలిండర్ హెడ్ అసెంబ్లీ

0R-3674
ఈ భాగం:
0R-3674: హెడ్ గ్రూప్

52.5

9.0

పునర్నిర్మించిన సిలిండర్ హెడ్ అసెంబ్లీ

0R-4920
ఈ భాగం:
0R-4920: హెడ్ గ్రూప్ సిలిండర్

48.0

9.0

పునర్నిర్మించిన సిలిండర్ హెడ్ అసెంబ్లీ

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది