Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషన్ డంపర్‌లుఇంజిన్ పుల్లీలు7W-5692: పుల్లీ
హోమ్ఇంజన్బెల్ట్‌లు, పుల్లీలు & వైబ్రేషన్ డంపర్‌లుఇంజిన్ పుల్లీలు7W-5692: పుల్లీ
7W-5692: పుల్లీ

క్రాంక్‌షాఫ్ట్ పుల్లీ

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7W-5692: పుల్లీ
7W-5692: పుల్లీ
7W-5692: పుల్లీ
7W-5692: పుల్లీ
7W-5692: పుల్లీ

క్రాంక్‌షాఫ్ట్ పుల్లీ

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7W-5692 కోసం లక్షణాలు
వెడల్పు (mm): 236.2
ఎత్తు (mm): 139.7
పొడవు (mm): 236.2
Material: Gray (Flake) Iron
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7W-5692కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇండస్ట్రియల్ ఇంజిన్

3304 3306 D330C 3304B 3306B D333C

జెన్ సెట్ ఇంజిన్

3306 3304 POWER SYS 3304B 3306B

ట్రక్ ఇంజిన్

3306C 3306B

జనరేటర్ సెట్

G3306 G3306B 3306B 3304B

జనరేటర్

SR4

గ్యాస్ ఇంజిన్

G3306B G3304B G3304 G3306

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

D25D D300E D300D D350D D300B D250E D30D D250E II D300E II

పవర్ మాడ్యూల్

XQG135

పెట్రోలియం జెన్ సెట్

G3306B

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CB-534

ఇంజిన్ - మెషీన్

3304

మెరైన్ ఇంజిన్‌

3306B 3304B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది