Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్7X-7700: క్యాప్ A ఇంధనం
హోమ్7X-7700: క్యాప్ A ఇంధనం
7X-7700: క్యాప్ A ఇంధనం

Shop Cat® part 7X-7700 fuel cap for heavy equipment.

బ్రాండ్: Cat

fallback-image
7X-7700: క్యాప్ A ఇంధనం

Shop Cat® part 7X-7700 fuel cap for heavy equipment.

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7X-7700 కోసం లక్షణాలు
Material: Alloy Aluminum,Alloy Nickel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7X-7700కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైప్‌లేయర్

561M 583R

లోడ్ హాల్ డంప్

R1600G R1700G R1700 II R2900G R1300 R1600 R2900 R1300G II

ట్రాక్ ఫెల్లర్ బంచర్

2390 2391 1190 2290 1390 2491 TK711 TK732 TK1051 TK722 TK721 511 522 521 1190T 532 1290T

వీల్ లోడర్

960F 972G 950G 950F 962G 988G 988H 988F 966F 966G 936F 962G II 938G 938F 990 II 988F II 950G II 994 990 980G II 980F II 966F II 990H 972G II 938G II 992D 980F 980G 992G 992K 970F 966G II 950F II

ట్రాక్ లోడర్

933C 939 933 939C 973C 963C

మైనింగ్ ఎక్స్‌కవేటర్

5130B

మొబైల్ హైడ్రాలిక్ పవర్ యూనిట్

330D L 385C 365C L 349D L 385C L 336D L 325D L 325C 325D 336D 345D 345C 330D 324D LN 330C 345C L

బుల్డోజర్

6 9SU 8SU D5C PAT 7SU 6SU 7S LGP 8U 9U 4S 4P D5C PATLGP 6A 6S 7S 8A 5A PAT

మోటార్ గ్రేడర్

120H 120M 135H 140M 140H 143H 140M 2 135H NA 163H NA 160M 2 120H NA 140H ES 160H ES 12H NA 16M 120H ES 16G 140H NA 14M 12H 12M 24M 160H 160M 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA

నకిల్‌బూమ్ లోడర్

539

ట్రాక్ స్కిడ్డర్

D5HTSK II 527 D4HTSK III

క్వారీ ట్రక్

777E

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RM-350B

ఫ్రంట్ షావెల్

385C 5080 5090B

వించ్

54H 57H 56H 53 59N 59L 58L

వీల్ ట్రాక్టర్

631G

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM-350B RM-350 RM-250C

ట్రాక్-రకం ట్రాక్టర్‌

D6R III D6G2 LGP D6H II D4H III D6R II D3C III D3G D4G D4H D6F SR D5C D5M D5N D5H D5G D6R D6T D6M D6N D6E D6G D6H D6G SR D10N D10R D10T D11N D11R D7R XR D6H XL D6H XR D6T LGP D7R LGP D4C III D6T XW D5H XL D6T XL D5C III D7G2 D7R D7G D7H D8R D8N D9T D9R D9N D6G2 XL D4H XL D7R II

షావెల్ లాగర్

345C

ఫార్వర్డర్

574B 554 564 584 574 584HD

ఎజెక్టర్ ట్రక్

D400E II 740 730

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

D10R

రిప్పర్

3 7 6 4 9 8

ఇంటిగ్రేటెడ్ టూల్‌క్యారియర్

IT62G IT38G IT38F IT62G II IT38G II

వీల్ స్కిడ్డర్

525 515 545

స్టెబిలైజర్ మిక్సర్

SM-350

ఆస్ఫాల్ట్ పేవర్

AP-1050B AP-800C AP-655D BG-2455C AP-650B BG-230 AP-1055B BG-225C BG-245C

వీల్ డోజర్

854G 854K 844H 844 834G 834H 824G 814F II 814F 824G II

ట్రక్

775F 775E 777D 69D 773E 773F 772 770

CHALLENGER

65 75 65C 65B 65D 75C 85C 70C

లాగర్

322C

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

777E 777

అండర్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

AE40 AE40 II AD30 AD45 AD40

వీల్ హార్వెస్టర్

550B 560B 570B 580B 550 570 580

ఆర్టిక్యులేటెడ్ ట్రక్

D350E II D400E II D300D 725 740 730 735 OEM 735

ల్యాండ్‌ఫిల్ కంపాక్టర్

836 826G II 816F II 836H 836G 826G 816F

వీల్స్ గల ఎక్స్‌కవేటర్

M322D MH M320 M330D M325C MH W345C MH M318D M318C M318D MH M322D M322C W345B II M318C MH M315C M315D M316C M316D M320D2 M313C M313D M325B

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

825G 815F II 815F 825G II

వీల్ స్క్రాపర్‌

631G 621G 623G 637G 627G

కాంపాక్ట్ వీల్ లోడర్

910G

ఎక్స్‌కవేటర్

330 L 345B II 349D L 320-A L 325B L 320-A S 320-A N 336D 324D 375-A L 325-A 322B LN 322N 322-A LN 325C L 322B 322C 323D LN 385C FS 321C 330D FM 345B 345C 321B 385C L 325D L 330-A L 330 LN 320D LRR 365C L MH 336D L 374D L 350-A L 330C FM 322-A 325B 349D 324D L 350 L 325C 325D 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L M325D MH 345C L 325-A L 320D RR 323D S 323D L 322 L 385B 385C 345D L 320N 320B 320C 320D 365C L 320B FM LL 320B N 320B L 345B II MH 330B 330C 330D 320 L 365B L M325D L MH 365C 320B U 365B 320C L 325D FM LL 325-A FM L 390D 320D L 325 LN 350-A 390D L 336D LN 325C FM 330B L 325D FM 325B LN 325 L 330C L 320B LU 320D FM 320B LL 330D L 322-A L 322-A N 325-A LN 330D MH 328D LCR 329D L 324D FM 330D LN 320C FM 322 LN 320-A 330-A 330C LN 325D MH 385C L MH 375-A 330-A LN 365B II 322C FM 324D LN M312 M315 M318 330C MH 345C MH M320

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది