Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు7Y-2174: ఫ్లాట్ వాషర్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్వాషర్‌లు & స్పేసర్‌లు7Y-2174: ఫ్లాట్ వాషర్
7Y-2174: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
7Y-2174: ఫ్లాట్ వాషర్
7Y-2174: ఫ్లాట్ వాషర్
7Y-2174: ఫ్లాట్ వాషర్
7Y-2174: ఫ్లాట్ వాషర్
7Y-2174: ఫ్లాట్ వాషర్

ఫ్లాట్ వాషర్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 7Y-2174 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పూత: జింక్ పూత కలిగిన
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (ఇంచులలో): 1-8
ఫిట్స్ బోల్ట్ పరిమాణాలు (mm): M24
మెటీరియల్: సాఫ్ట్ స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్,కార్బన్ స్టీల్
బాహ్య వ్యాసం (ఇంచులలో): 5.118
బాహ్య వ్యాసం (mm): 130.0
మందం (ఇంచులలో): 0.472
మందం (mm): 12.0
వాషర్ రకం: ఫ్లాట్
Inside Diameter (mm): 24.5
Outside Diameter (in): 5.118
Outside Diameter (mm): 130.0
Inside Diameter (in): 0.965
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 7Y-2174కి అనుకూల మోడల్‌లు

రిక్లెయిమర్ మిక్సర్

RM800 RM400

మోటార్ గ్రేడర్

16M 18M3 12M 16M3 14M-3 14M3 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 140M 120M 160M 2 160M 3 160M 140M 3 AWD 14L 150 14M 12M 3 AWD 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 120M 2

పేవింగ్ కంపాక్టర్

C13 MARINE MG630

టెలీహ్యాండ్లర్‌

TH330B TH560B TH350B TH580B TH220B TH340B TH360B TH355B TH460B

రోడ్ రిక్లెయిమర్

RM600 RM800 RM400

సాయిల్ కాంపాక్టర్‌

CS12 GC CS10 CS11 CS12 CP13 GC CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP11 CP13 CS11 GC

వైబ్రేటరీ కాంపాక్టర్

CS11 GC CS512 GC CS10 GC CP11 GC CP12 GC

రోటరీ మిక్సర్

RM800

ఎక్స్‌కవేటర్

330-A 330 L 330-A L 330-A L 330 LN 330-A LN 350-A 350-A L 350 L

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది