హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు8D-3971: బాహ్య సీల్ రింగ్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు8D-3971: బాహ్య సీల్ రింగ్
8D-3971: బాహ్య సీల్ రింగ్

బాహ్య సీల్ రింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8D-3971: బాహ్య సీల్ రింగ్
8D-3971: బాహ్య సీల్ రింగ్
8D-3971: బాహ్య సీల్ రింగ్
8D-3971: బాహ్య సీల్ రింగ్
8D-3971: బాహ్య సీల్ రింగ్

బాహ్య సీల్ రింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8D-3971 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
సీల్ రకం: బాహ్య
మెటీరియల్: PTFE
లోపలి వ్యాసం (mm): 283.18
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (mm): 5.03
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 2.31
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 11.149
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.198
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.091
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8D-3971కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

16H NA 16H 16G

RIPPER SCARIFIER

16G

ఆర్టిక్యులేటెడ్ డంప్ ట్రక్

735B 740 735 OEM 740B 735 740 740B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది