Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు8D-4235: లింకేజ్ పిన్
హోమ్
గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్స్గ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ హార్డ్‌వేర్ & నిలుపుదలగ్రౌండ్ ఎంగేజింగ్ టూల్ పిన్‌లు
8D-4235: లింకేజ్ పిన్
8D-4235: లింకేజ్ పిన్

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8D-4235: లింకేజ్ పిన్
8D-4235: లింకేజ్ పిన్
8D-4235: లింకేజ్ పిన్
8D-4235: లింకేజ్ పిన్
8D-4235: లింకేజ్ పిన్

లింకేజ్ పిన్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8D-4235 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8D-4235 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పిన్ రకం: తిన్నని పిన్
మెటీరియల్: స్టీల్
ప్లేటింగ్: కఠిన క్రోమ్ పూత పూసిన
పిన్ వ్యాసం (mm): 61.0
పిన్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.4
పొడవు (mm): 200.0
పొడవు (ఇంచులలో): 7.87
తొలగింపు సహాయం / ఫీచర్: పుల్లర్ హోల్ (రంధ్రం) లేదు
Overall Length (mm): 200.2
Overall Length (in): 7.882
Diameter (mm): 60.3
Diameter (in): 2.374
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8D-4235కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

14H NA 14M 14M-3 14M3 14 14H 14G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి