Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు8D-7942: బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు8D-7942: బోల్ట్
8D-7942: బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8D-7942: బోల్ట్
8D-7942: బోల్ట్
8D-7942: బోల్ట్
8D-7942: బోల్ట్
8D-7942: బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8D-7942 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 6.5
మెటీరియల్: స్టీల్,అల్లాయ్ జింక్,కార్బన్ స్టీల్
Bolt Length (mm): 165.1
Bolt Type: 12 Point Head
పూత: జింక్ ఫాస్ఫేట్ + నూనె (ఆయిల్)
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 4.5
గ్రిప్ పొడవు (mm): 114.3
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.94
Thread Size (in): 0.025
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8D-7942కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

633C 637 631C

వీల్-రకం గల లోడర్

995 992G 994F 994D 994K 994H

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D11N D11R

వీల్ డోజర్

854G

ROTARY CUTTER

RC20

ఆఫ్ హైవే ట్రక్

789G 793D 789D 785D 789 785 3508B 793

OEM సొల్యూషన్స్

CAT WDS

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PM3508 PM3516 PM3512 3516B G3516C 3516C 3516E 3512E 3512B 3512C 3516B G3516B 3508 G3516 G3512 3512 3512B 3508B 3516

జనరేటర్

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516E 3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 G3516 G3512 G3508 3516C GEN G3516B G3516C G3516E G3520C 3508C G3520B 3516 G3520E C15 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN G3512E 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

విస్తరించిన మైనింగ్ ప్రోడక్ట్‌లు

6060

ఇంజిన్ - మెషిన్

C4.4 3516C

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

785 789 797 793D 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 785G 777 785C 785D 797B 785B 776D 784C

డ్రిల్

MD6540C MD6380

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

SPS343 SPF343C SPF743 SPF343 SPT343 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3512B 3561B 3516B LD700E 3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508 G3512E G3516E G3516C G3512 G3516 G3508

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

TH48-E70 2016 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B TH48-E80 3512B 3512C

ఎక్స్‌కవేటర్

5230B 5130B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది