Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు8H-9405: ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పంప్, ఫిల్టర్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుఇతర సీల్‌లు8H-9405: ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పంప్, ఫిల్టర్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
8H-9405: ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పంప్, ఫిల్టర్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8H-9405: ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పంప్, ఫిల్టర్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
8H-9405: ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పంప్, ఫిల్టర్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
8H-9405: ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పంప్, ఫిల్టర్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
8H-9405: ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పంప్, ఫిల్టర్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్
8H-9405: ఫ్యూయల్ ట్రాన్స్‌ఫర్ పంప్, ఫిల్టర్ మౌంటింగ్ గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8H-9405 కోసం లక్షణాలు
మొత్తం వెడల్పు (mm): 79.0
మొత్తం పొడవు (mm): 106.0
Material: Rubber & Cork, Rubber & Fiber Gasket
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8H-9405కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

561B

ఇంజిన్ - ట్రక్

1673B 1673

ట్రాక్-రకం గల లోడర్

955H 977H 955K 977K

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D4D 955 977A

మోటార్ గ్రేడర్

12E

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D333A D333B D330A D330B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D320A

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది