Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

మెషిన్ జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుదీర్ఘచతురస్రాకార సీల్స్ & రింగ్స్8L-4024: స్లింగర్
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుసీల్‌లు, గ్యాస్కెట్‌లు & O-రింగ్‌లుదీర్ఘచతురస్రాకార సీల్స్ & రింగ్స్
8L-4024: స్లింగర్
8L-4024: స్లింగర్

స్లింగర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8L-4024: స్లింగర్
8L-4024: స్లింగర్
8L-4024: స్లింగర్
8L-4024: స్లింగర్
8L-4024: స్లింగర్

స్లింగర్

బ్రాండ్: Cat

ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8L-4024 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8L-4024 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 1.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.1
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (mm): 5.2
ఎత్తు (mm): 2.5
పొడవు (mm): 25.4
గమనికలు: కొలతలు మరియు పదార్థాల వివరణలన్నీ కూడా సూచన కోసం మాత్రమే పొందుపరచబడ్డాయి. చిత్రంలో కంటే రంగు భిన్నంగా ఉండవచ్చు.
వెడల్పు (mm): 25.4
క్రాస్ సెక్షన్ ఎత్తు (ఇంచులలో): 0.2
లోపలి వ్యాసం (mm): 15.0
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (mm): 2.4
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.59
క్రాస్ సెక్షన్ వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.09
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8L-4024కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఇంజిన్ - ట్రక్

3208

ఇంజిన్ - జనరేటర్ సెట్

POWER SYS XQG400 XQG135 G3408 G3412C G3412

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D6D

జనరేటర్

SR4

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

CG137-12 G3412C G3306 CG137-08 G3412

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

CG137-08 CG137-12 G3306B G333C G3412 CG137-08 G3408C G3408B G3304 G3408 G3306

పెట్రోలియం ప్రోడక్ట్‌లు

G3306B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది