Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ పంప్‌లు8N-3452: ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్
హోమ్ఇంజన్ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ఫ్యూయల్ పంప్‌లు8N-3452: ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్
8N-3452: ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8N-3452: ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్
8N-3452: ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్

ఫ్యూయల్ ఇంజెక్షన్ లైన్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8N-3452 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
పొడవు (ఇంచులలో): 20.5
ఎత్తు (ఇంచులలో): 2.9
వెడల్పు (mm): 228.6
ఎత్తు (mm): 73.66
పొడవు (mm): 520.7
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8N-3452కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

594H

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D9H

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D353E D353C D353D

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D353C D353E D353D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది