Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్లెవెల్‌లు, కొలిచే టూల్స్ & గేజ్‌లు8T-0858: Dual Scale Pressure Gauge
హోమ్వర్క్‌షాప్ సామాగ్రిటూల్స్లెవెల్‌లు, కొలిచే టూల్స్ & గేజ్‌లు8T-0858: Dual Scale Pressure Gauge
8T-0858: Dual Scale Pressure Gauge

Cat® Dual Scale Pressure Gauge is used to provide an accurate and reliable measurement of the pressure within a unit

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8T-0858: Dual Scale Pressure Gauge
8T-0858: Dual Scale Pressure Gauge
8T-0858: Dual Scale Pressure Gauge
8T-0858: Dual Scale Pressure Gauge
8T-0858: Dual Scale Pressure Gauge

Cat® Dual Scale Pressure Gauge is used to provide an accurate and reliable measurement of the pressure within a unit

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8T-0858 కి సంబంధించిన వివరణ

The Dual Scale Pressure Gauge is used to measure the pressure applied to it accurately. It converts the applied force into a readable value, is displayed on a dial screen, and provides a numerical representation of the pressure. This allows for early detection of abnormal pressure conditions, which can help prevent machine component failure.

Attributes:
• Dual scale, liquid-filled pressure gauge Inside scale is kilopascals (kPa) and the outside scale is pounds per square inch (PSI)
• Provided with the measurement range of 0 - 16000 kPa and 0 - 2300 PSI
• Provided with a gauge diameter of 63mm

Applications:
The Dual Scale Pressure Gauge measures and displays pressure, monitors and ensures safety, controls pressure levels, verifies and calibrates accuracy, and provides visual communication within a unit.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8T-0858 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Outer Diameter (mm): 63.0
Outer Diameter (in): 2.48
Length (mm): 37.0
Length (in): 1.456
Thread: 1/4" - 18 NPT
Weight (kg): 0.34
Weight (lb): 0.749
Material: Glass Ceramic,Plastic Plastic,Alloy Copper
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8T-0858కి అనుకూల మోడల్‌లు

కోల్డ్ ప్లానర్

PM-201 PM-465 PM-565 PM-565B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది