Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు8T-2168: బేరింగ్-అలైనింగ్
హోమ్హైడ్రాలిక్స్ఇతర హైడ్రాలిక్ కాంపోనెంట్‌లు8T-2168: బేరింగ్-అలైనింగ్
8T-2168: బేరింగ్-అలైనింగ్

Cat® స్వయంగా సరిచేసుకోగల స్పెరికల్ ప్లెయిన్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8T-2168: బేరింగ్-అలైనింగ్
8T-2168: బేరింగ్-అలైనింగ్
8T-2168: బేరింగ్-అలైనింగ్
8T-2168: బేరింగ్-అలైనింగ్
8T-2168: బేరింగ్-అలైనింగ్

Cat® స్వయంగా సరిచేసుకోగల స్పెరికల్ ప్లెయిన్ బేరింగ్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8T-2168 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.181
లోపలి వ్యాసం (mm): 30.0
పొడవు (ఇంచులలో): 1.2598
పొడవు (mm): 32.0
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 2.165
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 55.0
Material: Alloy Mixed: Metal,Steel Bearing
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8T-2168కి అనుకూల మోడల్‌లు

అటవీ ప్రోడక్ట్‌లు

HH44 DE

ఎక్స్‌కవేటర్

320D FM

పేవింగ్ కాంపాక్టర్

CW34 CW-34 PF-300C PF-300B PS-300B PS-300C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది