Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ సిలిండర్ సీల్‌లు8T-8281: సీల్ అసెంబ్లీ
హోమ్
హైడ్రాలిక్స్హైడ్రాలిక్ సిలిండర్‌లు & కాంపోనెంట్‌లుహైడ్రాలిక్ సిలిండర్ సీల్‌లు
8T-8281: సీల్ అసెంబ్లీ
8T-8281: సీల్ అసెంబ్లీ

టైప్ 3

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8T-8281: సీల్ అసెంబ్లీ
8T-8281: సీల్ అసెంబ్లీ

టైప్ 3

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8T-8281 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8T-8281 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
గాడి వెడల్పు - A (+/- 0.0508 mm) (mm): 9.63
సీల్ ఆకారం: టైప్ 3
బోర్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 6.50
ఓవర్‌సైజ్ డిమ్: 0.030
గాడి వ్యాసం - B (+/- 0.0762 mm) (mm): 142.11
బోర్ వ్యాసం (mm): 165.10
గాడి వ్యాసం - B (+/- 0.003inch) (ఇంచులలో): 5.59
గాడి వెడల్పు - A (+/- 0.002inch) (ఇంచులలో): 0.38
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8T-8281కి అనుకూల మోడల్‌లు

టెలిహ్యాండ్లర్

TH210 TH215

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి