Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు8W-6469: ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లునట్‌లు8W-6469: ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్
8W-6469: ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్

Cat® బ్రాకెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
8W-6469: ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్
8W-6469: ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్
8W-6469: ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్
8W-6469: ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్
8W-6469: ఫ్రంట్ ఆక్సిల్ మౌంటింగ్ బ్రాకెట్

Cat® బ్రాకెట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 8W-6469 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 6.0
మొత్తం వెడల్పు (mm): 58.4
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 1.75
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 2.3
మెటీరియల్ వివరణ: స్టీల్
మొత్తం పొడవు (mm): 152.4
మొత్తం ఎత్తు (mm): 44.4
Material: Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 8W-6469కి అనుకూల మోడల్‌లు

మోటార్ గ్రేడర్

12H NA 140H NA 12H 12G 12M 150 12K 14M 120H 120G 140K 2 14M-3 14M3 120 GC 135H NA 140M 3 140M 2 12H ES 140H ES 140 160 12M 3 12M 2 120 14 135H 160H NA 140 GC 140M 160K 120M 140K 160H 120K 140H 140G 160H ES 160M 2 160M 3 120H NA 120K 2 120M 2 160M

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది