Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు9M-4289: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుహార్డ్వేర్ఫాస్టెనర్‌లుబోల్ట్స్ & స్క్రూలు9M-4289: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
9M-4289: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9M-4289: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
9M-4289: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 9M-4289 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
బోల్ట్ పొడవు (ఇంచులలో): 5
ఫ్లాంజ్ వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.47
Bolt Length (mm): 127.0
బోల్ట్ రకం: 12 పాయింట్ హెడ్ బోల్ట్
గ్రిప్ పొడవు (ఇంచులలో): 3.625
Grip Length (mm): 92.08
మెటీరియల్: స్టీల్,కార్బన్ స్టీల్
Thread Size (in): 0.012
Thread Size (mm): 0.3125
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/16x18
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: Cat/ASTM F2882 (170 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9M-4289కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 621 650B 660B 623 639D 627B 621B 633C 637D 657B 623B 637 621R 631D 651B 633D 631C 641B 666B 621B

మోటార్ గ్రేడర్

12G 130G 120G 16H NA 14H NA 160G 140G 14H 14G 16H 16G

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

777 769C 773B 776 772B 768C

RIPPER SCARIFIER

130G 140G 12G 16G

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది