Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుఇతర కవర్‌లు & సపోర్ట్‌లునాన్-మెటాలిక్ కవర్‌లు & సపోర్ట్‌లు9R-8235: స్టిక్ కోసం ప్లాస్టిక్ వేర్ ప్యాడ్స్
హోమ్నిర్మాణాలు & ఇతర సిస్టమ్‌ల కాంపోనెంట్‌లుఇతర కవర్‌లు & సపోర్ట్‌లునాన్-మెటాలిక్ కవర్‌లు & సపోర్ట్‌లు9R-8235: స్టిక్ కోసం ప్లాస్టిక్ వేర్ ప్యాడ్స్
9R-8235: స్టిక్ కోసం ప్లాస్టిక్ వేర్ ప్యాడ్స్

Cat® ప్యాడ్ అసెంబ్లీ (జనరల్ డ్యూటీ ప్యాడ్ అసెంబ్లీ)

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9R-8235: స్టిక్ కోసం ప్లాస్టిక్ వేర్ ప్యాడ్స్
9R-8235: స్టిక్ కోసం ప్లాస్టిక్ వేర్ ప్యాడ్స్
9R-8235: స్టిక్ కోసం ప్లాస్టిక్ వేర్ ప్యాడ్స్
9R-8235: స్టిక్ కోసం ప్లాస్టిక్ వేర్ ప్యాడ్స్
9R-8235: స్టిక్ కోసం ప్లాస్టిక్ వేర్ ప్యాడ్స్

Cat® ప్యాడ్ అసెంబ్లీ (జనరల్ డ్యూటీ ప్యాడ్ అసెంబ్లీ)

బ్రాండ్: Cat

వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 9R-8235 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: ప్లాస్టిక్
పొడవు (mm): 110.0
మొత్తం పొడవు (ఇంచులలో): 4.3
పొడవు (ఇంచులలో): 4.3
ఎత్తు (mm): 110.0
మెటీరియల్ వివరణ: ప్లాస్టిక్
మొత్తం పొడవు (mm): 110.0
ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.3
మొత్తం ఎత్తు (ఇంచులలో): 4.33
Overall Thickness (in): 0.59
వెడల్పు (mm): 15.0
మొత్తం ఎత్తు (mm): 110.0
Overall Thickness (mm): 15.0
వెడల్పు (ఇంచులలో): 0.6
మొత్తం వెడల్పు (ఇంచులలో): 4.3
మొత్తం వెడల్పు (mm): 110.0
సుమారు బరువు (కిలోలు): 0.3
సుమారు బరువు (lb): 0.6
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9R-8235కి అనుకూల మోడల్‌లు

బ్యాక్‌హో లోడర్

436C 446B 416C 426B 438C 426C 436B 428B 416B 428C 438B

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది