Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు9S-1369: గ్యాస్కెట్
హోమ్
ఇంజన్ఇంజిన్ ఫిల్టర్‌లు & ఫ్లూయిడ్స్ఇంజిన్ రిపేర్ & సర్వీస్ కిట్‌లుఇంజిన్ గ్యాస్కెట్ కిట్లు
9S-1369: గ్యాస్కెట్
9S-1369: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9S-1369: గ్యాస్కెట్
9S-1369: గ్యాస్కెట్
9S-1369: గ్యాస్కెట్
9S-1369: గ్యాస్కెట్
9S-1369: గ్యాస్కెట్

గ్యాస్కెట్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
9S-1369 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 9S-1369 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
రకం: రౌండ్ స్టాండర్డ్
శైలి: ఫ్లాట్
మెటీరియల్: రాగి
లోపలి వ్యాసం (mm): 22.2
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 28.6
మందం (mm): 0.8
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 0.88
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.13
మందం (ఇంచులలో): 0.03
మరిన్ని చూడండి

నిర్వహణకు సమయం ఉందా?

మేము దీన్ని సులభతరం చేస్తాము

250, 500 మరియు 1,000-గంటల విరామాలతో సహా పరికరాల రకం ద్వారా పూర్తి నిర్వహణ కిట్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

పార్ట్ నంబర్ 9S-1369కి అనుకూల మోడల్‌లు

వీల్ ట్రాక్టర్-స్క్రాపర్

627 621 650B 623 651B 651E 660B 657E 657B 641B 657G 666B 639D 637 637D

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8H

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D349 D346 D348 D398A D398B D342C D342

ఆఫ్-హైవే ట్రక్

769 773 769B 772 768B

ఇంజిన్ - ఇండస్ట్రియల్

D398 D399 D353C D353E D353D D342 D343 D348 D349 D346 D342C D398B D379 D379B G398 G342C

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి