Caterpillar

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Caterpillar

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

మెషిన్ జోడించండి

హోమ్డ్రైవ్ ట్రైన్యాక్సిల్స్ & కాంపోనెంట్స్యాక్సిల్స్9W-9394: కవర్
హోమ్
డ్రైవ్ ట్రైన్యాక్సిల్స్ & కాంపోనెంట్స్యాక్సిల్స్
9W-9394: కవర్
9W-9394: కవర్

కవర్

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
9W-9394: కవర్
9W-9394: కవర్
9W-9394: కవర్
9W-9394: కవర్
9W-9394: కవర్

కవర్

బ్రాండ్: Cat

ధరను చెక్ చేయండి
ధరను చెక్ చేయండి
మీ కస్టమర్ ధరను వీక్షించడానికి లాగిన్ అవ్వండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
9W-9394 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 9W-9394 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
మెటీరియల్: స్టీల్
వెలుపలి వ్యాసం (mm): 190
మందం (mm): 12
రంధ్రం పరిమాణం (mm): 14 (4X)
వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 7.48
మందం (ఇంచులలో): 0.47
రంధ్రం పరిమాణం (ఇంచులలో): 0.54 (4X)
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 9W-9394కి అనుకూల మోడల్‌లు

పైపు లేయర్

PL83 PL87 583T 587T 587R

ట్రాక్-రకం గల ట్రాక్టర్

D8T D8R D8R II D8GC D8N D8 GC D8 8 8U 8SU 8A

మెరైన్ ప్రోడక్ట్‌లు

3508B

ట్రాక్-రకం గల స్కిడర్

57H

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి