NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు. మళ్లీ ప్రయత్నించండి.

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

మెషిన్ జోడించండి

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి
హోమ్హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబెల్ట్‌లు & పుల్లీలుపుల్లీలు274-1931: పుల్లీ
హోమ్
హార్డ్‌వేర్, సీల్‌లు & వినియోగ వస్తువులుబెల్ట్‌లు & పుల్లీలుపుల్లీలు
274-1931: పుల్లీ
274-1931: పుల్లీ

Cat® 8-Groove Pulley for Crankshaft Damper

బ్రాండ్: Cat

ప్రోడక్ట్ చిత్రాలు
274-1931: పుల్లీ
274-1931: పుల్లీ
274-1931: పుల్లీ
274-1931: పుల్లీ
274-1931: పుల్లీ

Cat® 8-Groove Pulley for Crankshaft Damper

బ్రాండ్: Cat

డీలర్‌ను సంప్రదించండి
మమ్మల్ని సందర్శించండి

లేదా మా సంప్రదింపు ఫారమ్ని ఉపయోగించండి
జాబితాలో సేవ్ చేయండి

లిస్ట్ వివరాలు, సెట్టింగ్‌లు
ఎక్విప్‌మెంట్‌ను అనుబంధించండి (ఆప్షనల్)
మీ అకౌంట్‌కు ఎలాంటి ఎక్విప్‌మెంట్ అనుబంధించలేదు. నా ఎక్విప్‌మెంట్ సందర్శించి ఎక్విప్‌మెంట్‌ను జోడించండి

లిస్ట్ విజిబిలిటీ
జాబితాలు డిఫాల్ట్‌గా ప్రైవేట్‌గా ఉంటాయి. మీ సంస్థలోని సభ్యులతో భాగస్వామ్యం చేయడానికి పబ్లిక్‌గా సెట్ చేయండి.
పబ్లిక్

మద్దతు ఉన్న ఫైల్ రకాలు:

.csv (నమూనా),

.xlsx (నమూనా).

బ్రౌజ్ చేయండి
జాబితాను సేవ్ చేయడానికి పేరును ఎంటర్ చేయండిరద్దు చేయండి
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
వివరణ
వివరణ

The 8 Groove Pulley is a part of the engine crankshaft's dampening mechanism. This enables the power transmission to the engine's auxiliary systems through a belt. These are made for precise operation and are built to endure the extreme forces that are generated as a result of the intended operation.

Attributes:
• Resistant to corrosion and chemical activity
• Resistant to deformation

Applications:
The 8 Groove Pulley is used in the Crankshaft Damper that is used in the engine. These help in power transmission to other auxiliary applications through belts.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.

The 8 Groove Pulley is a part of the engine crankshaft's dampening mechanism. This enables the power transmission to the engine's auxiliary systems through a belt. These are made for precise operation and are built to endure the extreme forces that are generated as a result of the intended operation.

Attributes:
• Resistant to corrosion and chemical activity
• Resistant to deformation

Applications:
The 8 Groove Pulley is used in the Crankshaft Damper that is used in the engine. These help in power transmission to other auxiliary applications through belts.

హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

అనుకూలమైన మోడల్స్
అనుకూలమైన మోడల్స్
Generator
LC51XXLC30XX
Integrated Toolcarrier
IT38H
Load Haul Dump
R1300G II
Material Handler
MH3022MH3024MH3032MH3040
Motor Grader
120M120M 212M120140 GC
Wheel Skidder
555D535D545D525D
Track-Type Tractor
D5R LGPD6K2 XLD6K2 LGPD6N OEMD5R XLD6N XLD6ND6KD6K LGPD4D5D6K XLD6N LGPD6K2
Knuckleboom Loader
2484C579C559C2384C559
Asphalt Paver
AP-655DAP1055AP655BG555EAP-1000EAP-1000FAP-555EBG1055EAP600AP-1055FAP-1055EAP655FBG600DAP-600DAP-255EBG655DBG1000EAP-500EAP655F LAP600FBG500EAP1000
Marine Engine
C7.1
Pipelayer
PL61
Forestry Products
538548558
Excavator
FM538333 GCFM548M318FMH3040326 GC312D2 L313D2326GCFM558313D2 LGP330GC312D2 GC312D2336 GC318D2 L320326330 GC323323D3330335336333323GC
Vibratory Compactor
CS-56CS78BCS-56BCS-68BCS-54BCS-78BCS-79BCS-64BCP74BCP-54BCS-76CS-74CS68BCS56BCS-74BCB-44BCS-64CS79BCP-56BCP-68BCP-64CB-54BCP-56CP-74BCP76BCS74BCS14CP-76CP-74CP68BCP56B
Mobile Hyd Power Unit
330 MHPU
Generator Set
C6.6C7.1C7.1 GENC6.6DE150EXQ230XQP200
Engine
C7.1 MARINC7.1
Track Loader
963953963D963K953D953K
Soil Compactor
CP12CP14CP16CP17CS20CS12CS16CS19
Backhoe Loader
450E
Telehandler
TL943C
Wheel Loader
962928H928HZ950K962L962K950M950L962M926924930938966F930H930K930M950966F II962M Z950M Z950GC924HZ950 GC924H924K938H938K938M926M
Compact Wheel Loader
920K914910K930938920926914K
Gen Set Engine
POWER SYS
Engine - Machine
C4.4C6.6
Transmission
TR16-C7.1
Wheeled Excavator
M315D2M322D MHMH3026MH3024M318DM322M320M318FMH3040M320FM324D2 MHM318D MHM322D2M322FM322DM315DM317D2M316DM320D2M313DM322D2 MH
Engine - Industrial
MX35
Pneumatic Compactor
CW-34
Industrial Engine
C6.6C7.1C4.4
Wheel Feller Buncher
2570C2570D2470C573C573D563C563D2670C553C2670D
మరిన్ని చూడండి
Generator
LC51XXLC30XX
వారంటీ సమాచారం
రిటర్న్ విధానం
274-1931 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
274-1931 కోసం పార్ట్‌ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్‌ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 274-1931 కి సంబంధించిన వివరణ

The 8 Groove Pulley is a part of the engine crankshaft's dampening mechanism. This enables the power transmission to the engine's auxiliary systems through a belt. These are made for precise operation and are built to endure the extreme forces that are generated as a result of the intended operation.

Attributes:
• Resistant to corrosion and chemical activity
• Resistant to deformation

Applications:
The 8 Groove Pulley is used in the Crankshaft Damper that is used in the engine. These help in power transmission to other auxiliary applications through belts.

మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 274-1931 కోసం లక్షణాలు

మేము ఇప్పటికీ ఈ భాగానికి స్పెసిఫికేషన్‌ను జోడించే పనిలో ఉన్నాము.

పార్ట్ నంబర్ 274-1931కి అనుకూల మోడల్‌లు

GENERATOR

LC51XX LC30XX

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38H

LOAD HAUL DUMP

R1300G II

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024 MH3032 MH3040

MOTOR GRADER

120M 120M 2 12M 120 140 GC

WHEEL SKIDDER

555D 535D 545D 525D

TRACK-TYPE TRACTOR

D5R LGP D6K2 XL D6K2 LGP D6N OEM D5R XL D6N XL D6N D6K D6K LGP D4 D5 D6K XL D6N LGP D6K2

KNUCKLEBOOM LOADER

2484C 579C 559C 2384C 559

ASPHALT PAVER

AP-655D AP1055 AP655 BG555E AP-1000E AP-1000F AP-555E BG1055E AP600 AP-1055F AP-1055E AP655F BG600D AP-600D AP-255E BG655D BG1000E AP-500E AP655F L AP600F BG500E AP1000

MARINE ENGINE

C7.1

PIPELAYER

PL61

FORESTRY PRODUCTS

538 548 558

EXCAVATOR

FM538 333 GC FM548 M318F MH3040 326 GC 312D2 L 313D2 326GC FM558 313D2 LGP 330GC 312D2 GC 312D2 336 GC 318D2 L 320 326 330 GC 323 323D3 330 335 336 333 323GC

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56 CS78B CS-56B CS-68B CS-54B CS-78B CS-79B CS-64B CP74B CP-54B CS-76 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CB-44B CS-64 CS79B CP-56B CP-68B CP-64 CB-54B CP-56 CP-74B CP76B CS74B CS14 CP-76 CP-74 CP68B CP56B

MOBILE HYD POWER UNIT

330 MHPU

GENERATOR SET

C6.6 C7.1 C7.1 GEN C6.6DE150E XQ230 XQP200

ENGINE

C7.1 MARIN C7.1

TRACK LOADER

963 953 963D 963K 953D 953K

SOIL COMPACTOR

CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS12 CS16 CS19

BACKHOE LOADER

450E

TELEHANDLER

TL943C

WHEEL LOADER

962 928H 928HZ 950K 962L 962K 950M 950L 962M 926 924 930 938 966F 930H 930K 930M 950 966F II 962M Z 950M Z 950GC 924HZ 950 GC 924H 924K 938H 938K 938M 926M

COMPACT WHEEL LOADER

920K 914 910K 930 938 920 926 914K

GEN SET ENGINE

POWER SYS

ENGINE - MACHINE

C4.4 C6.6

TRANSMISSION

TR16-C7.1

WHEELED EXCAVATOR

M315D2 M322D MH MH3026 MH3024 M318D M322 M320 M318F MH3040 M320F M324D2 MH M318D MH M322D2 M322F M322D M315D M317D2 M316D M320D2 M313D M322D2 MH

ENGINE - INDUSTRIAL

MX35

PNEUMATIC COMPACTOR

CW-34

INDUSTRIAL ENGINE

C6.6 C7.1 C4.4

WHEEL FELLER BUNCHER

2570C 2570D 2470C 573C 573D 563C 563D 2670C 553C 2670D

మరిన్ని చూడండి
కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి