NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюОбладнання, ущільнення та витратні матеріалиРемені та шківиШківи274-1931: Шків із 8 канавками
Основне меню
Обладнання, ущільнення та витратні матеріалиРемені та шківиШківи
274-1931: Шків із 8 канавками
274-1931: Шків із 8 канавками

Шків Cat® із 8 канавками для демпфера колінчастого вала

Марка: Cat

Зображення виробу
274-1931: Шків із 8 канавками
274-1931: Шків із 8 канавками
274-1931: Шків із 8 канавками
274-1931: Шків із 8 канавками
274-1931: Шків із 8 канавками

Шків Cat® із 8 канавками для демпфера колінчастого вала

Марка: Cat

Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

The 8 Groove Pulley is a part of the engine crankshaft's dampening mechanism. This enables the power transmission to the engine's auxiliary systems through a belt. These are made for precise operation and are built to endure the extreme forces that are generated as a result of the intended operation.

Attributes:
• Resistant to corrosion and chemical activity
• Resistant to deformation

Applications:
The 8 Groove Pulley is used in the Crankshaft Damper that is used in the engine. These help in power transmission to other auxiliary applications through belts.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.

The 8 Groove Pulley is a part of the engine crankshaft's dampening mechanism. This enables the power transmission to the engine's auxiliary systems through a belt. These are made for precise operation and are built to endure the extreme forces that are generated as a result of the intended operation.

Attributes:
• Resistant to corrosion and chemical activity
• Resistant to deformation

Applications:
The 8 Groove Pulley is used in the Crankshaft Damper that is used in the engine. These help in power transmission to other auxiliary applications through belts.

Попередження:Через цей продукт на вас можуть впливати хімічні речовини, зокрема свинець і його сполуки, які у штаті Каліфорнія визнані речовинами, що спричиняють рак, вроджені вади розвитку й інші порушення репродуктивної системи. Дізнатися більше ви можете на вебсайті www.P65Warnings.ca.gov.
Технічні характеристики
Технічні характеристики

Ми ще працюємо над додаванням технічних характеристик до цієї деталі.

Сумісні моделі
Сумісні моделі
Generator
LC51XXLC30XX
Integrated Toolcarrier
IT38H
Load Haul Dump
R1300G II
Material Handler
MH3022MH3024MH3032MH3040
Motor Grader
120M120M 212M120140 GC
Wheel Skidder
555D535D545D525D
Track-Type Tractor
D5R LGPD6K2 XLD6K2 LGPD6N OEMD5R XLD6N XLD6ND6KD6K LGPD4D5D6K XLD6N LGPD6K2
Knuckleboom Loader
2484C579C559C2384C559
Asphalt Paver
AP-655DAP1055AP655BG555EAP-1000EAP-1000FAP-555EBG1055EAP600AP-1055FAP-1055EAP655FBG600DAP-600DAP-255EBG655DBG1000EAP-500EAP655F LAP600FBG500EAP1000
Marine Engine
C7.1
Pipelayer
PL61
Forestry Products
538548558
Excavator
FM538333 GCFM548M318FMH3040326 GC312D2 L313D2326GCFM558313D2 LGP330GC312D2 GC312D2336 GC318D2 L320326330 GC323323D3330335336333323GC
Vibratory Compactor
CS-56CS78BCS-56BCS-68BCS-54BCS-78BCS-79BCS-64BCP74BCP-54BCS-76CS-74CS68BCS56BCS-74BCB-44BCS-64CS79BCP-56BCP-68BCP-64CB-54BCP-56CP-74BCP76BCS74BCS14CP-76CP-74CP68BCP56B
Mobile Hyd Power Unit
330 MHPU
Generator Set
C6.6C7.1C7.1 GENC6.6DE150EXQ230XQP200
Engine
C7.1 MARINC7.1
Track Loader
963953963D963K953D953K
Soil Compactor
CP12CP14CP16CP17CS20CS12CS16CS19
Backhoe Loader
450E
Telehandler
TL943C
Wheel Loader
962928H928HZ950K962L962K950M950L962M926924930938966F930H930K930M950966F II962M Z950M Z950GC924HZ950 GC924H924K938H938K938M926M
Compact Wheel Loader
920K914910K930938920926914K
Gen Set Engine
POWER SYS
Engine - Machine
C4.4C6.6
Transmission
TR16-C7.1
Wheeled Excavator
M315D2M322D MHMH3026MH3024M318DM322M320M318FMH3040M320FM324D2 MHM318D MHM322D2M322FM322DM315DM317D2M316DM320D2M313DM322D2 MH
Engine - Industrial
MX35
Pneumatic Compactor
CW-34
Industrial Engine
C6.6C7.1C4.4
Wheel Feller Buncher
2570C2570D2470C573C573D563C563D2670C553C2670D
Переглянути більше
Generator
LC51XXLC30XX
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 274-1931
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом