Description: Cat® Fluid Carrying Quick Disconnectors are held to the highest standards of quality, reliability and durability. These quick disconnectors are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Quick Disconnector is designed to meet or exceed industry standards, where applicable, for operating pressure and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component with quick connect and disconnect capability • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Quick Disconnector construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Quick disconnectors are designed for specific applications where they connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. These parts allow for quick coupling and uncoupling of fluid carrying hoses and tubes in order to change implements on a machine or perform regular maintenance functions that require the connection or disconnection of fluid carrying lines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
Cat® హోస్ అసెంబ్లీ ఉత్పత్తుల హెచ్చరిక
గొట్టం మరియు కప్లిన్ మధ్య సరైన జతలేని ఎంపికలు వారంటీలని నష్టపరుస్తాయి మరియు తీవ్రమైన భౌతిక గాయాలు లేదా మరణానికి, ఆస్తి నష్టానికి, లేదా విడి భాగం దెబ్బతినడానికి, మరియు యంత్రపు వ్యవస్థ దెబ్బతినడానికి కూడా దారితీయవచ్చు. ఒక విశ్వసించదగిన అనుసంధానాన్ని సాధించే విధంగా Cat® అసెంబ్లీ ఉత్పత్తులనేవి ఒక వ్యవస్థ లాగా రూపిందించబడి పరీక్షించబడ్డాయి, ఆ విధంగా హైడ్రాలిక్ వ్యవస్థ యొక్క భద్రతని మరియు విశ్వసనీయతనీ అవి ఎంతగానో పెంచాయి. Caterpillar గొట్టాన్ని ఇతర ఉత్పత్తిదారుల నుండి వచ్చిన కప్లిన్లతో ఉపయోగించడం లేదా Caterpillar కప్లిన్లని ఇతర ఉత్పత్తిదారులు తయారు చేసిన గొట్టంతో కలిపి ఉపయోగించడమనేది నమ్మదగని, సురక్షితం కాని లేదా సరిగ్గా పనిచేయని గొట్టపు అమరికలకి దారితీయవచ్చు. అదనపు సమాచారం కొరకు SAE J1273 యొక్క సెక్షన్ 6.3ని మరియు ISO 17165-2 సెక్షన్ యొక్క 6.3ని చూడండి.
Description: Cat® Fluid Carrying Quick Disconnectors are held to the highest standards of quality, reliability and durability. These quick disconnectors are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Quick Disconnector is designed to meet or exceed industry standards, where applicable, for operating pressure and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component with quick connect and disconnect capability • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Quick Disconnector construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Quick disconnectors are designed for specific applications where they connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. These parts allow for quick coupling and uncoupling of fluid carrying hoses and tubes in order to change implements on a machine or perform regular maintenance functions that require the connection or disconnection of fluid carrying lines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
Cat® హోస్ అసెంబ్లీ ఉత్పత్తుల హెచ్చరిక
గొట్టం మరియు కప్లిన్ మధ్య సరైన జతలేని ఎంపికలు వారంటీలని నష్టపరుస్తాయి మరియు తీవ్రమైన భౌతిక గాయాలు లేదా మరణానికి, ఆస్తి నష్టానికి, లేదా విడి భాగం దెబ్బతినడానికి, మరియు యంత్రపు వ్యవస్థ దెబ్బతినడానికి కూడా దారితీయవచ్చు.
మరిన్ని చూడండి
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
రకం: నేరుగా
ట్రాన్స్మిషన్, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనుకూల సీల్: 8T-6850 (M16 X 1.5)
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
439-1840 కోసం పార్ట్ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 439-1840 కి సంబంధించిన వివరణ
Description: Cat® Fluid Carrying Quick Disconnectors are held to the highest standards of quality, reliability and durability. These quick disconnectors are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Quick Disconnector is designed to meet or exceed industry standards, where applicable, for operating pressure and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component with quick connect and disconnect capability • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Quick Disconnector construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Quick disconnectors are designed for specific applications where they connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. These parts allow for quick coupling and uncoupling of fluid carrying hoses and tubes in order to change implements on a machine or perform regular maintenance functions that require the connection or disconnection of fluid carrying lines. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
Cat® హోస్ అసెంబ్లీ ఉత్పత్తుల హెచ్చరిక
గొట్టం మరియు కప్లిన్ మధ్య సరైన జతలేని ఎంపికలు వారంటీలని నష్టపరుస్తాయి మరియు తీవ్రమైన భౌతిక గాయాలు లేదా మరణానికి, ఆస్తి నష్టానికి, లేదా విడి భాగం దెబ్బతినడానికి, మరియు యంత్రపు వ్యవస్థ దెబ్బతినడానికి కూడా దారితీయవచ్చు.
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 439-1840 కోసం లక్షణాలు
కొలత యూనిట్లు
USమెట్రిక్
రకం: నేరుగా
ట్రాన్స్మిషన్, హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ అనుకూల సీల్: 8T-6850 (M16 X 1.5)