Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్ను సంప్రదించండి.
పార్ట్లు.
క్రింది పార్ట్లు ప్రత్యామ్నాయ Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman తేడా కొత్త నాణ్యతను అందించాలనే మా నిబద్ధతలో కనుగొనవచ్చు. డిజైన్ మరియు ఇంజినీరింగ్ నుండి అసెంబ్లింగ్ మరియు నాణ్యత నియంత్రణ వరకు, మా అత్యుత్తమ ప్రతిభ అత్యాధునిక సాంకేతికతలను ఉపయోగించి మా 8,000 కంటే ఎక్కువ Cat Reman ఉత్పత్తులను రూపొందించింది -- అన్నీ ఒకే-కొత్తగా, 12-నెలల Caterpillar విడిపార్ట్ల వారంటీతో మద్దతునిస్తాయి†.
† పరిమితులు వర్తించవచ్చు. వర్తించే Caterpillar వారంటీ గురించి పూర్తి వివరాల కోసం, అధీకృత Cat డీలర్ను సంప్రదించండి.
పార్ట్లు.
396-0660 : మౌంట్ అసెంబ్లీ-గార్డ్
డీలర్ను సంప్రదించండి
వివరణ
వివరణ
Description: Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise.)
Bushing Mounts are cylindrical rubber components with an inner steel sleeve. They may be straight or flanged (with lip). Some come installed into an outer sleeve.
Attributes: Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.
Bushing Mounts are designed primarily to support radial loads, and some may allow rotation. They are typically press-fitted into the supporting structure for a strong, stable connection. Bushings with outer sleeves may also be installed into a cap-and-saddle supporting structure.
Applications: Bushing Mounts are used in a wide variety of Cat mounting systems, such as powertrain, cooler, electronic, cab, HVAC, and hydraulic systems.
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
Description: Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise.)
Bushing Mounts are cylindrical rubber components with an inner steel sleeve. They may be straight or flanged (with lip). Some come installed into an outer sleeve.
Attributes: Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.
Bushing Mounts are designed primarily to support radial loads, and some may allow rotation. They are typically press-fitted into the supporting structure for a strong, stable connection. Bushings with outer sleeves may also be installed into a cap-and-saddle supporting structure.
Applications: Bushing Mounts are used in a wide variety of Cat mounting systems, such as powertrain, cooler, electronic, cab, HVAC, and hydraulic systems.
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
స్పెసిఫికేషన్
స్పెసిఫికేషన్
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
లిప్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 106.4
లోపలి వ్యాసం (mm): 50
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.97
మౌంట్ రకం: ఫ్లాంగ్డ్ బుషింగ్
లిప్ మందం (mm): 13.5
పైలెట్ వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.5
లిప్ మందం (ఇంచులలో): 0.53
మొత్తం పొడవు (mm): 43
పైలెట్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 89
లిప్ వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.19
Material: Natural Rubber (NR) Rubber,Carbon Steel
కొలత యూనిట్లుUSమెట్రిక్
లిప్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 106.4
లోపలి వ్యాసం (mm): 50
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.97
మరిన్ని చూడండి
Tempo de manutenção?
Facilitamos as coisas
Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.
ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.
తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
పునర్నిర్మించినవి
నాన్-రిటర్నబుల్
కిట్
భర్తీ చేయబడింది
మా నిపుణులతో చాట్ చేయండి
సరిపోతుందా?ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
పరికరాన్ని జోడించండి
ఇది సరిపోతుందా లేదా మరమ్మత్తు కోసం చూస్తున్నారా? ఈ పార్ట్ సరిపోతుందో లేదో చూడటానికి మీ పరికరాలను జోడించండి.
డయాగ్రామ్వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
8N-7257 కోసం పార్ట్ల డయాగ్రం
వివరణాత్మక పార్ట్ల రేఖాచిత్రాలను వీక్షించండి
మీ సామగ్రిని జోడించండి
పార్ట్ నంబర్ 8N-7257 కి సంబంధించిన వివరణ
Description: Isolation mounts are used to attach and position systems, accommodate displacement, and isolate components from the surrounding structure (vibration, shock, noise.)
Bushing Mounts are cylindrical rubber components with an inner steel sleeve. They may be straight or flanged (with lip). Some come installed into an outer sleeve.
Attributes: Cat® Mounting Systems are designed to reduce stress and strain on mounted components to increase their durability and performance life, and to contribute to operator comfort. The entire system (mount design, material selection, placement, hardware, etc.) is optimized and validated to meet specific application requirements.
Bushing Mounts are designed primarily to support radial loads, and some may allow rotation. They are typically press-fitted into the supporting structure for a strong, stable connection. Bushings with outer sleeves may also be installed into a cap-and-saddle supporting structure.
Applications: Bushing Mounts are used in a wide variety of Cat mounting systems, such as powertrain, cooler, electronic, cab, HVAC, and hydraulic systems.
మరిన్ని చూడండి
హెచ్చరిక:ఈయొక్క ప్రోడక్టు సీసము మరియు సీసానికి సంబంధించిన రసాయనాలకి మిమ్మల్ని గురి చేయవచ్చు, అవి కాలిఫోర్నియా రాష్ట్రానికి సంబంధించి క్యాన్సర్ మరియు జన్మ లోపాలు లేదా ఇతర సంతాన సమస్యలని కలిగించే రసాయనాలుగా ప్రసిద్ధి. మరింత సమాచారం కొరకు www.P65Warnings.ca.gov కి వెళ్ళండి.
పార్ట్ నంబర్ 8N-7257 కోసం లక్షణాలు
కొలత యూనిట్లు
USమెట్రిక్
లిప్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 106.4
లోపలి వ్యాసం (mm): 50
లోపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 1.97
మౌంట్ రకం: ఫ్లాంగ్డ్ బుషింగ్
లిప్ మందం (mm): 13.5
పైలెట్ వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 3.5
లిప్ మందం (ఇంచులలో): 0.53
మొత్తం పొడవు (mm): 43
పైలెట్ వెలుపలి వ్యాసం (mm): 89
లిప్ వెలుపలి వ్యాసం (ఇంచులలో): 4.19
Material: Natural Rubber (NR) Rubber,Carbon Steel
మరిన్ని చూడండి
Tempo de manutenção?
Facilitamos as coisas
Kits de manutenção completos disponíveis por tipo de equipamento, incluindo intervalos de 250, 500 e 1.000 horas.