ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
เลือกร้านค้า
สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย
เลือกร้านค้า
เลือกร้านค้า
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
25.4 in
Maximum Load Rating
4618.7 lb
Maximum Horizontal Reach
155.2 in
Weight
899.5 lb
Overall Height
32.6 in
Extended Length
155.2 in
Retracted Length
79 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
38.1 in
Interface Type
Fusion™ Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
26 in
Maximum Load Rating
4618.7 lb
Maximum Horizontal Reach
155.2 in
Weight
899.5 lb
Overall Height
32.6 in
Extended Length
155 in
Retracted Length
79 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
38.1 in
Interface Type
IT Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
51.8 in
Maximum Load Rating
1999.6 lb
Maximum Horizontal Reach
84 in
Weight
280 lb
Overall Height
58 in
Retracted Length
40 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
29.8 in
Maximum Load Rating
5361.6 lb
Maximum Horizontal Reach
165.7 in
Weight
1075.9 lb
Overall Height
40.8 in
Extended Length
165.5 in
Retracted Length
102.5 in
Number of Adjustments
3
Length Between Adjustments
31.5 in
Interface Type
HPL-ISO Coupler
Used in industrial, construction and agricultural applications, to pick-up, carry and load a variety of materials and equipment.
Cat
Overall Width
26.2 in
Maximum Load Rating
3306.9 lb
Maximum Horizontal Reach
76.5 in
Weight
513.7 lb
Overall Height
69.8 in
Interface Type
IT Coupler
1 - 5 จาก 5 ผลลัพธ์
1 - 5 จาก 5 ผลลัพธ์