หน้าแรกไส้กรองและของเหลวกรองกรองอากาศกรองอากาศห้องควบคุม275-9678: กรองอากาศในห้องควบคุม
หน้าแรกไส้กรองและของเหลวกรองกรองอากาศกรองอากาศห้องควบคุม275-9678: กรองอากาศในห้องควบคุม
275-9678: กรองอากาศในห้องควบคุม

กรองอากาศในห้องควบคุมมาตรฐาน

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
275-9678: กรองอากาศในห้องควบคุม
275-9678: กรองอากาศในห้องควบคุม

กรองอากาศในห้องควบคุมมาตรฐาน

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 275-9678

คุณอาจต้องจ่ายเพิ่มขึ้นสักนิดกับการเลือกกรองอากาศ Cat® ของแท้ เพื่อปกป้องเครื่องจักรที่สร้างรายได้ให้กับคุณ

กรองอากาศในห้องควบคุมที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานของ Cat มีให้บริการสำหรับอุปกรณ์ Cat ทุกรุ่น และแนะนำให้ใช้สำหรับการกรองแบบปกติ โดยการใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ไส้กรองของเราจะป้องกันฝุ่น เขม่า ทราย และสารปนเปื้อนอื่น ๆ ไม่ให้เข้าไปในห้องควบคุม ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานดีต่อสุขภาพและสะดวกสบายมากขึ้น

เนื่องจากการปกป้องอุปกรณ์และผู้ควบคุมเป็นสิ่งที่สำคัญ การเลือกไส้กรองสำหรับห้องควบคุมของ Cat จะเป็นการใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สามารถปกป้องทั้งอุปกรณ์และผู้ควบคุมได้

คุณลักษณะ:
• ใช้ได้กับเฮาส์ซิ่งกรองปัจจุบันโดยไม่ต้องดัดแปลงใด ๆ

การใช้งาน:
• ในสภาพการทำงานปกติ

หมายเหตุ: กรองอากาศสำหรับห้องควบคุมนี้ไม่สามารถกรองวัสดุอันตรายได้

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 275-9678

หน่วยวัด

USเมตริก
อัตราประสิทธิภาพ: ประสิทธิภาพมาตรฐาน
Media Type: Foam
Width (in): 5.157
Height with Seal (in): 0.472
Height without Seal (in): 0.472
Length (mm): 343.0
Width (mm): 131.0
Type: Foam
Length (in): 13.504
Material: Polyurethane Plastic
Height without Seal (mm): 12
Height with Seal (mm): 12
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 275-9678

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6G2 XL D6G2 LGP D7G2 D7G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน