หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู2K-0439: 1 1/4''-12 x 3 1/2'' Hex Head Bolt
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู2K-0439: 1 1/4''-12 x 3 1/2'' Hex Head Bolt
2K-0439: 1 1/4''-12 x 3 1/2'' Hex Head Bolt

Cat® Hex Head Bolt

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
2K-0439: 1 1/4''-12 x 3 1/2'' Hex Head Bolt
2K-0439: 1 1/4''-12 x 3 1/2'' Hex Head Bolt

Cat® Hex Head Bolt

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2K-0439

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 3.5
Bolt Length (mm): 88.9
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว Hex
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.75
Grip Length (mm): 19.05
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน,เหล็ก,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0.049
Thread Size (mm): 1.250
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.250x12
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 2K-0439

เครื่องตัดไม้

227

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

FB221

รถขุด

219D 215B 229 219 215C 225 225B 215 215D 225D

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน