หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง428-0056: กลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง428-0056: กลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง
428-0056: กลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง

โรลเลอร์ตัวส่งสายพานตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
428-0056: กลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง
428-0056: กลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง
428-0056: กลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง
428-0056: กลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง
428-0056: กลุ่มโรลเลอร์ตัวส่ง

โรลเลอร์ตัวส่งสายพานตีนตะขาบ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 428-0056

หน่วยวัด

USเมตริก
Shaft Mounting Length (mm): 118.2
Mount Type: Cantilever
Shaft Mounting Length (in): 4.654
Application: Standard Application
Outside Spread (in): 8.307
Outside Spread (mm): 211
Flange OD (in): 8.661
Tread OD (in): 7.5
Flange OD (mm): 220
Inside Spread (mm): 53
Shaft OD (in): 2.48
Inside Spread (in): 2.087
Shaft OD (mm): 63
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Tread OD (mm): 190.5
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 428-0056

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

973D

รถแทรกเตอร์ลุยน้ำ

D7R II

เครื่องจักรวางท่อ

572R II

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D7E LGP D7E D7R XR D7R LGP D7

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน