หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนประกอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ๆ5S-6333: อะแดปเตอร์
หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนประกอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น ๆ5S-6333: อะแดปเตอร์
5S-6333: อะแดปเตอร์

Cat® Fuel Filter Base Adapter supports secure attachment of the fuel filter while ensuring proper flow of fuel through the filtration unit

แบรนด์: Cat

fallback-image
5S-6333: อะแดปเตอร์

Cat® Fuel Filter Base Adapter supports secure attachment of the fuel filter while ensuring proper flow of fuel through the filtration unit

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5S-6333
Material: Alloy Aluminum
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5S-6333

บูลรถดัน

4S 6A 6S 4A

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

941B 977K 977L 951C 951B 955K 955L 941

รถบดดิน

815

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

627 627B

เครื่องจักรวางท่อ

572F 572G 571G 571F 561C

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก

163 143 153 141 140

คราด

951 6 4

รถขุด

225 235

รถดันล้อยาง

814

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

518 528

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

816

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7F D7G D5 D4D D4E D5B D6C D6D D6G

เครื่องขูดล้อยาง

627 627B 637 637B

รถเกรดดิน

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14G 14E

รถตักล้อยาง

920 980B 930 966C 950

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน