หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ9S-0176: อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา
หน้าแรกไฮดรอลิกส่วนประกอบไฮดรอลิกอื่น ๆ9S-0176: อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา
9S-0176: อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา

อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา Cat® สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและป้องกันการรั่วระหว่างสายไฮดรอลิกในขณะที่ช่วยให้สามารถเดินสาขาได้

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9S-0176: อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา
9S-0176: อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา
9S-0176: อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา
9S-0176: อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา
9S-0176: อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา

อะแดปเตอร์ตัวทีหัวแปลนทำมุม 37 องศา Cat® สร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและป้องกันการรั่วระหว่างสายไฮดรอลิกในขณะที่ช่วยให้สามารถเดินสาขาได้

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9S-0176
ประเภท: สามทาง
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 2M-9780 (7/8-14)
ประเภทขั้วต่อ: -10 JIC 37°
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5081 (7/8-14)
คำอธิบายวัสดุ: เหล็กแผ่น
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-3251 (7/8-14)
เกลียว: 7/8-14 (3X)
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9S-0176

บูลรถดัน

8S 8U 10C 9C 9U 9S 9SU 10S 10U 8A

เครื่องยนต์

3516E

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4B

เครื่องยนต์รถบรรทุก

C11 C13

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3616 G3516B

โมดูลกำลัง

PMG3516

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD60 AD55B AD63 AD45

เครื่องยนต์ทางทะเล

3616 3612 C280-16 C280-12

เครื่องจักรวางท่อ

589

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3612 G3616

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3612

คราด

10 9 8

เรือเสริม

3608

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C27 G3516B 3516E

รถขุด

235B 235C 235D

อุปกรณ์ตัดซาก/รื้อทำลาย

S25 S50 S40 S30 S130

เครื่องฉุดลาก

59N 59L 58L 59 58

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D3B D3C D10N D8L D10 D9L D9N

ปุ้งกี๋เสยด้านหน้า

235C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน