ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Electric Horn Rocker Switch
แบรนด์: Cat
Cat® Electric Horn Rocker Switch
แบรนด์: Cat
The rocker switch is a component used to control the operation of an electric horn. It features a sturdy and ergonomic design with a rocker-style mechanism. When switched on, it completes the electrical circuit, allowing current to flow and activating the electric horn to produce a loud and audible sound. The switch is designed for durability and can withstand challenging conditions. It is easy to install and provides a responsive interface for activating and deactivating the electric horn. Its primary function is to provide an audible warning or signal to alert nearby individuals, workers, or operators of potential hazards, dangers, or critical situations.
Attributes:
The switch temperature range is -40C to 85C
The switch vibration range is 10G's 10-500Hz
withstand demanding conditions and ensure durability and long-lasting performance.
Applications:
The rocker switch enhances safety, communication, and situational awareness by providing a reliable and effective means of signaling and alerting others. It is mainly used in Cat® 312 OEM Applications, 416C, 416D, 426C, 428C, 436C and 438C Backhoe, 931C, 933, 933C, 935C, 939 and 939C Track Loader, D3C, D4C and D5C Track Type Tractors.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน